PMP11228

10V-13V 输入恒定输出电流电容充电器升压转换器 (28V@0.13A) 参考设计

PMP11228

设计文件

概述

此 28V 升压转换器以恒定的 0.13A 电流对电容器“组”充电以降低基于 10V - 13V 输入电压的功率。此设计实施两个控制环路:一个用于调节输出电流,另一个用于调节输出电压。此设计可支持重复速率的高脉冲负载电流,在负载脉冲之间进行有功率限制的充电。

特性
  • 无论电容器组大小如何,电流环路都会限制输入功率
  • 效率极佳(在 0.13A 负载和 12V 输入电压下,效率为 90%)
  • 依设计,支持脉冲负载应用
输出电压选项 PMP11228.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 13
Vout (Nom) (V) 28
Iout (Max) (A) .13
Output Power (W) 3.64
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCI1.PDF (1696 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDROB3.PDF (112 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDROB4.PDF (105 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROB5.PDF (47 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDROB7.ZIP (1853 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCT4.ZIP (176 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDROB6.PDF (184 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

升压转换器(集成开关)

TPS55340-Q1符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA1392.7V 至 36V、440kHz 可变增益电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV272双路、16V、3MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP11228 Test Results 2016年 10月 31日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频