TPS54A20
- 双相同步串联电容降压转换器
- 自动相间电流均衡
- 2MHz 至 5MHz 的单相开关频率
- 最短导通时间为 14ns
- 输出电压范围为 0.51V 至 2V,反馈基准电压为 ±0.5%
- 输入过压锁定,实现 17V 浪涌保护
- 可调节电流限值,自动重启(断续)
- 与一个外部时钟同步
- 稳定状态下的频率固定
- 自适应导通时间控制
- 内部反馈回路补偿
- 支持外部电源选项的内部栅极驱动 LDO
- EN 引脚,支持可调节的输入欠压锁定 (UVLO)
- 可选软启动时间
- 针对预偏置输出的单调性启动
- 输出电源正常指示器(开漏)
- 输出过压/欠压保护
应用
- 电信、基站和通信设备
- 存储、固态硬盘 (SSD)、DDR 存储器、交换机、集线器、路由器和其他网络设备
- 薄型/背面板安装(高度低于 2mm)
TPS54A20 是一款双相同步串联电容降压转换器,专为输入电压轨为 12V 的小尺寸、低电压 应用 而设计。该器件采用独特的拓扑结构,将开关电容电路与双相降压转换器融为一体,而且拥有诸多优势,其中包括电感间的自动电流均衡、较低的开关损耗(支持高频 (HF) 操作)以及通过串联电容实现降压。与 TPS54A20 搭配使用的低值薄型电感显著缩减了解决方案的面积和高度。该器件采用一种自适应导通时间控制架构,可在高达 10MHz 的工作频率下提供快速瞬态响应和精确稳压。通过使用锁相环 (PLL) 来锁定基准振荡器的开关信号,从而维持稳定状态下的固定频率操作。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54A20EVM-770 — TPS54A20 同步降压转换器评估模块
TPS54A20EVM-770 是 10A 同步双相转换器评估模块 (EVM)。此 EVM 从标称 12V 输入生成 1.2V 输出电压。输入电压范围是 9.2V 到 14V,最低启动电压为 9.4V。此电路是针对 2MHz/相的默认工作模式而设置的。此 EVM 包括一个板载瞬态负载电路来进行快速瞬态测试。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN-HR (RNJ) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点