TPS54A20EVM-770
TPS54A20 同步降压转换器评估模块
TPS54A20EVM-770
概述
TPS54A20EVM-770 是 10A 同步双相转换器评估模块 (EVM)。此 EVM 从标称 12V 输入生成 1.2V 输出电压。输入电压范围是 9.2V 到 14V,最低启动电压为 9.4V。此电路是针对 2MHz/相的默认工作模式而设置的。此 EVM 包括一个板载瞬态负载电路来进行快速瞬态测试。
特性
- 9.2V 至 14V 输入电压
- 2MHz/相的工作模式
- 10A 输出电流
- 独特串联电容器拓扑
- 自适应导通时间控制
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS54A20 SWIFT™ 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 10月 27日 | |
证书 | TPS54A20EVM-770 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
白皮书 | 针对空间受限的突破性的电力输送应用 | 英语版 | 2016年 6月 30日 |