TPS549D22

正在供货

具有差分遥感功能和 PMBus 的 1.5V 至 16V、40A 同步 SWIFT™ 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS546D24S 正在供货 具有增强安全性的 2.95V 至 16V、可堆叠 40A 同步 SWIFT™ 降压 PMBus® 转换器 Stackable (x4) converter with PMBus and extended security

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 40 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 16 Switching frequency (min) (kHz) 315 Switching frequency (max) (kHz) 1125 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, PMBus, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (A) 0.002
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 40 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 16 Switching frequency (min) (kHz) 315 Switching frequency (max) (kHz) 1125 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, PMBus, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (A) 0.002
LQFN-CLIP (RVF) 40 35 mm² 7 x 5
  • 输入电压范围 (PVIN):1.5V 至 16V
  • 输入偏置电压 (VDD) 范围:4.5V 至 22V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 集成式 2.9mΩ 和 1.2mΩ 功率 MOSFET,持续输出电流为 40A
  • 电压基准 0.6V 至 1.2V(阶跃为 50mV),采用 VSEL 引脚
  • ±0.5%,0.9VREF 公差范围:–40°C 至 +125°C 结温
  • 真正的差分遥感放大器
  • D-CAP3™控制环路,
  • 自适应导通时间控制,具有 8 种 PMBusTM 频率:315kHz、425kHz、550kHz、650kHz、825kHz、900kHz、1.025MHz 和 1.125MHz
  • 温度补偿和可编程电流限值,具有 RILIM 和 OC 钳位
  • 可选断续或闭锁 OVP 或 UVP
  • 通过精确的 EN 实现的 VDD UVLO 外部调整
  • 预偏置启动支持
  • Eco-mode™和 FCCM 可供选择
  • 全套故障保护和 PGOOD
  • 标准 VOUT_COMMAND 和 VOUT_MARGIN(高电平和低电平)
  • 引脚捆绑和实时编程
  • 故障报告和警告
  • 针对所选命令的 NVM 备份
  • 1MHz PMBus,支持 PEC 和 SMB_ALRT#
  • 使用 TPS549D22 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 输入电压范围 (PVIN):1.5V 至 16V
  • 输入偏置电压 (VDD) 范围:4.5V 至 22V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 集成式 2.9mΩ 和 1.2mΩ 功率 MOSFET,持续输出电流为 40A
  • 电压基准 0.6V 至 1.2V(阶跃为 50mV),采用 VSEL 引脚
  • ±0.5%,0.9VREF 公差范围:–40°C 至 +125°C 结温
  • 真正的差分遥感放大器
  • D-CAP3™控制环路,
  • 自适应导通时间控制,具有 8 种 PMBusTM 频率:315kHz、425kHz、550kHz、650kHz、825kHz、900kHz、1.025MHz 和 1.125MHz
  • 温度补偿和可编程电流限值,具有 RILIM 和 OC 钳位
  • 可选断续或闭锁 OVP 或 UVP
  • 通过精确的 EN 实现的 VDD UVLO 外部调整
  • 预偏置启动支持
  • Eco-mode™和 FCCM 可供选择
  • 全套故障保护和 PGOOD
  • 标准 VOUT_COMMAND 和 VOUT_MARGIN(高电平和低电平)
  • 引脚捆绑和实时编程
  • 故障报告和警告
  • 针对所选命令的 NVM 备份
  • 1MHz PMBus,支持 PEC 和 SMB_ALRT#
  • 使用 TPS549D22 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPS549D22 器件是一款紧凑型单通道降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3 模式控制。该器件专为高精度、高效率、快速瞬态响应、易于使用、外部组件较少且空间受限的电源系统而设计。

该器件 采用 全差分感应和 TI 集成 FET,高侧导通电阻为 2.9mΩ,低侧导通电阻为 1.2mΩ。此外,该器件还 具有 0.5% 的精度和 0.9V 基准电压,环境温度范围介于 –40°C 和 +125°C 之间。其竞争 优势 包括:极少的外部组件数、精确的负载调节和线路调节、自动跳跃或 FCCM 工作模式以及内部软启动控制。

TPS549D22 器件采用 7mm × 5mm、40 引脚、LQFN-CLIP (RVF) 封装(RoHs 豁免)。

TPS549D22 器件是一款紧凑型单通道降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3 模式控制。该器件专为高精度、高效率、快速瞬态响应、易于使用、外部组件较少且空间受限的电源系统而设计。

该器件 采用 全差分感应和 TI 集成 FET,高侧导通电阻为 2.9mΩ,低侧导通电阻为 1.2mΩ。此外,该器件还 具有 0.5% 的精度和 0.9V 基准电压,环境温度范围介于 –40°C 和 +125°C 之间。其竞争 优势 包括:极少的外部组件数、精确的负载调节和线路调节、自动跳跃或 FCCM 工作模式以及内部软启动控制。

TPS549D22 器件采用 7mm × 5mm、40 引脚、LQFN-CLIP (RVF) 封装(RoHs 豁免)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS548D22 正在供货 具有差分遥感功能的 1.5V 至 16V、40A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Equivalent part without PMBus.
TPS549B22 正在供货 具有差分遥感功能和 PMBus 的 1.5V 至 18V、25A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Lower current equivalent part.

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS549D22EVM-784 — TPS549D22 DCAP3 高性能、40A 单路同步降压转换器评估模块

TPS549D22EVM-784 评估模块 (EVM) 采用 TPS549D22。TPS549D22 是一个具有集成型 MOSFET、可支持 PMBUS 的 D-CAP3™ 模式 40A 同步降压转换器。它由 12V 输入总线供电,可在高达 40A 的电流下提供 1.0V 固定输出电压。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS549D22 PSpice Transient Model

SLUM547.ZIP (208 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
LQFN-CLIP (RVF) 40 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频