TPS548D22

正在供货

具有差分遥感功能的 1.5V 至 16V、40A 同步 SWIFT™ 降压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 40 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 16 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 425 Switching frequency (max) (kHz) 1050 Features Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.002
Iout (max) (A) 40 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 16 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 425 Switching frequency (max) (kHz) 1050 Features Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.002
LQFN-CLIP (RVF) 40 35 mm² 7 x 5
  • 转换输入电压范围 (PVIN):1.5V 至 16V
  • 输入偏置电压 (VDD) 范围:4.5V 至 22V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 集成式 2.9mΩ 和 1.2mΩ 功率 MOSFET,持续输出电流为 40A
  • 电压基准 0.6V 至 1.2V(阶跃为 50mV),采用 VSEL 引脚
  • ±0.5%,0.9VREF 公差范围:–40°C 至 +125°C 结温
  • 真正的差分遥感放大器
  • D-CAP3™控制环路,可在不使用外部补偿的情况下支持大容量电容器和/或小型 MLCC
  • 自适应导通时间控制,具有 4 种频率设置可供选择:425kHz、650kHz、875kHz 和 1.05MHz
  • 温度补偿和可编程电流限值,具有 RILIM 和 OC 钳位
  • 可选断续或闭锁 OVP 或 UVP
  • 通过精确的 EN 迟滞实现的 VDD UVLO 外部调整
  • 预偏置启动支持
  • Eco-mode™和 FCCM 可供选择
  • 全套故障保护和 PGOOD
  • 7mm × 5mm × 1.5mm、40 引脚、堆叠削波式 LQFN-CLIP 封装
  • 转换输入电压范围 (PVIN):1.5V 至 16V
  • 输入偏置电压 (VDD) 范围:4.5V 至 22V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 集成式 2.9mΩ 和 1.2mΩ 功率 MOSFET,持续输出电流为 40A
  • 电压基准 0.6V 至 1.2V(阶跃为 50mV),采用 VSEL 引脚
  • ±0.5%,0.9VREF 公差范围:–40°C 至 +125°C 结温
  • 真正的差分遥感放大器
  • D-CAP3™控制环路,可在不使用外部补偿的情况下支持大容量电容器和/或小型 MLCC
  • 自适应导通时间控制,具有 4 种频率设置可供选择:425kHz、650kHz、875kHz 和 1.05MHz
  • 温度补偿和可编程电流限值,具有 RILIM 和 OC 钳位
  • 可选断续或闭锁 OVP 或 UVP
  • 通过精确的 EN 迟滞实现的 VDD UVLO 外部调整
  • 预偏置启动支持
  • Eco-mode™和 FCCM 可供选择
  • 全套故障保护和 PGOOD
  • 7mm × 5mm × 1.5mm、40 引脚、堆叠削波式 LQFN-CLIP 封装

TPS548D22 器件是一款紧凑型单通道降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3 模式控制。该器件专为高精度、高效率、快速瞬态响应、易于使用、外部组件较少且空间受限的电源系统而设计。

该器件 采用 全差分感应和 TI 集成 FET,高侧导通电阻为 2.9mΩ,低侧导通电阻为 1.2mΩ。此外,该器件还 具有 0.5% 的精度和 0.9V 基准电压,环境温度范围介于 –40°C 和 +125°C 之间。具有竞争力的 特性 包括:极少的外部组件数、精确的负载调节和线路调节、自动跳跃或 FCCM 工作模式以及内部软启动控制。

TPS548D22 器件采用 7mm × 5mm、40 引脚、LQFN-CLIP (RVF) 封装(RoHs 豁免)。

TPS548D22 器件是一款紧凑型单通道降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3 模式控制。该器件专为高精度、高效率、快速瞬态响应、易于使用、外部组件较少且空间受限的电源系统而设计。

该器件 采用 全差分感应和 TI 集成 FET,高侧导通电阻为 2.9mΩ,低侧导通电阻为 1.2mΩ。此外,该器件还 具有 0.5% 的精度和 0.9V 基准电压,环境温度范围介于 –40°C 和 +125°C 之间。具有竞争力的 特性 包括:极少的外部组件数、精确的负载调节和线路调节、自动跳跃或 FCCM 工作模式以及内部软启动控制。

TPS548D22 器件采用 7mm × 5mm、40 引脚、LQFN-CLIP (RVF) 封装(RoHs 豁免)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS548B22 正在供货 具有差分遥感功能的 1.5V 至 18V、25A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Lower current equivalent part.
TPS549D22 正在供货 具有差分遥感功能和 PMBus 的 1.5V 至 16V、40A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Upgraded PMBus converter with adaptive voltage scaling.
功能与比较器件相似
TPS548C26 正在供货 4V 至 16V、35A 同步 D-CAP+™ 降压转换器 Higher 40-A current rating, higher efficiency, and larger 5x7 mm package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS548D22 1.5V 至 16V VIN、4.5V 至 22V VDD、40A 且具有全差分感应功能的SWIFT™ 同步降压转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 9月 25日
模拟设计期刊 控制模式快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 5日
应用手册 测量 D-CAP™、D-CAP2™ 和 D-CAP3™ 直流/直流转换器的波特图 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 28日
EVM 用户指南 TPS548D22 SWIFT™ 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 10月 27日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
应用手册 共阴极LED显示屏的共阳极电源解决方案_CN 2020年 9月 3日
应用手册 Common-Anode Power Supply Solution for Common-Cathode LED Display PDF | HTML 2020年 7月 31日
应用手册 Calculating Output Capacitance to Meet Transient and Ripple Requirements 2017年 5月 2日
技术文章 Design advantage of D-CAP control topology PDF | HTML 2017年 4月 13日
应用手册 Unified Ground Connection Recommendation on TPS53K- Integrated FET-Converter Dev 2017年 1月 25日
技术文章 Downtown or the suburbs? Considering converters or controllers for high-current vo PDF | HTML 2016年 5月 31日
应用手册 Accuracy-Enhanced Ramp-Generation Design for D-CAP3 Modulation (Rev. A) 2016年 4月 25日
应用手册 SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC 2016年 2月 22日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS548D22EVM-784 — TPS548D22 DCAP3 高性能、40A 单路同步降压转换器评估模块

TPS548D22EVM-784 评估模块可通过标称 12V 输入总线,在高达 40A 的电流下提供 1.0V 输出。该设计可实现 89% 的峰值效率。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS548D22 PSpice Transient Model

SLUM534.ZIP (183 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS548D22 SIMPLIS Transient Model

SLUM745.ZIP (528 KB) - SIMPLIS Model
参考设计

PMP11399 — 面向企业级以太网交换机的 PMBus 电源系统参考设计

PMP11399 是完整的 PMBus 电力系统,可以为 3 个 ASIC/FPGA 内核、DDR3 内核内存、VTT 终端供电,并为高性能以太网交换机提供辅助电压。硬件附带有 GUI,便于用户对电源执行实时配置和监控。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
LQFN-CLIP (RVF) 40 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频