TPS548A20

正在供货

1.5V 至 20V、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 15 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 20 Switching frequency (min) (kHz) 250 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (A) 0.00135
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 15 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 20 Switching frequency (min) (kHz) 250 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (A) 0.00135
VQFN-CLIP (RVE) 28 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 集成的 SWIFT9.9mΩ 和 4.3mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 支持 15A 持续 IOUT
  • 宽转换输入电压范围:1.5V 至 20V(采用缓冲器)
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 支持所有陶瓷输出电容
  • 基准电压:600mV,±0.5% 容限(在 –40°C 至 85°C 的环境温度范围内)
  • D-CAP3控制模式,此模式具有快速负载阶跃响应
  • HICCUP 过流保护
  • 自动跳跃 Eco-mode,可实现轻负载条件下的高效率
  • 针对严格输出纹波和电压容差要求的强制连续传导模式 (FCCM)
  • 预充电启动功能
  • 8 个可通过 PMBus 接口在
    200kHz 至 1MHz 之间选择的频率设置
  • 4.5mm x 3.5mm 28 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN)-CLIP 封装
  • WEBENCH 设计中心提供支持

应用

  • 服务器、云计算、存储
  • 网络互联和电信、负载点 (POL)
  • IPC、工厂自动化、PLC、测试测量
  • 高性能数字信号处理器 (DSP)、现场可编程门阵列 (FPGA)

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 集成的 SWIFT9.9mΩ 和 4.3mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 支持 15A 持续 IOUT
  • 宽转换输入电压范围:1.5V 至 20V(采用缓冲器)
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 支持所有陶瓷输出电容
  • 基准电压:600mV,±0.5% 容限(在 –40°C 至 85°C 的环境温度范围内)
  • D-CAP3控制模式,此模式具有快速负载阶跃响应
  • HICCUP 过流保护
  • 自动跳跃 Eco-mode,可实现轻负载条件下的高效率
  • 针对严格输出纹波和电压容差要求的强制连续传导模式 (FCCM)
  • 预充电启动功能
  • 8 个可通过 PMBus 接口在
    200kHz 至 1MHz 之间选择的频率设置
  • 4.5mm x 3.5mm 28 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN)-CLIP 封装
  • WEBENCH 设计中心提供支持

应用

  • 服务器、云计算、存储
  • 网络互联和电信、负载点 (POL)
  • IPC、工厂自动化、PLC、测试测量
  • 高性能数字信号处理器 (DSP)、现场可编程门阵列 (FPGA)

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS548A20 是一款具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式的小尺寸同步降压转换器。此器件使得空间受限类电源系统易于使用,并且外部组件数量较少。

此器件 特有 高性能集成 MOSFET、精准 0.6V 基准和一个集成的升压开关。具有竞争力的 特性 包括:极低外部组件数量、快速负载瞬态响应、自动跳跃模式操作、内部软启动控制,并且无需补偿。

强制持续传导模式有助于满足高性能 DSP 和 FPGA 应用的严格电压调节精度要求。TPS548A20 采用 28 引脚 VQFN-CLIP 封装,并且在 -40°C 至 125°C 的环境温度范围内额定运行。

TPS548A20 是一款具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式的小尺寸同步降压转换器。此器件使得空间受限类电源系统易于使用,并且外部组件数量较少。

此器件 特有 高性能集成 MOSFET、精准 0.6V 基准和一个集成的升压开关。具有竞争力的 特性 包括:极低外部组件数量、快速负载瞬态响应、自动跳跃模式操作、内部软启动控制,并且无需补偿。

强制持续传导模式有助于满足高性能 DSP 和 FPGA 应用的严格电压调节精度要求。TPS548A20 采用 28 引脚 VQFN-CLIP 封装,并且在 -40°C 至 125°C 的环境温度范围内额定运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
TPS549A20 正在供货 具有 PMBus 的 1.5V 至 20V、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Upgraded PMBus converter with light load efficiency and voltage margining.
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS53513 正在供货 1.5V 至 18V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Lower current part with light load efficiency.
TPS53515 正在供货 1.5V 至 18V、12A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Lower current part with light load efficiency and over-current protection.

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS548A20EVM-737 — TPS548A20 DCAP3 高效 15A 同步降压转换器评估模块

TPS548A20EVM-737 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS548A20 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 1.5V 至 20V 的输入电压转换为 1.2V 的稳压输出电压,输出电流高达 15A,采用 4.5mm x 3.5mm QFN 封装。此电路板中包含的跳线可轻松评估使能和模式选择功能,具有可方便探测关键波形的测试点。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
应用软件和框架

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件

Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用程序使用 PMBus 协议通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。
仿真模型

TPS548A20 PSpice Transient Model

SLUM498.ZIP (117 KB) - PSpice Model
计算工具

SLURB04 TPS548A20 and TPS549A20 Excel Calculator and Layout Checklist

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS548A20 1.5V 至 20V、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS549A20 具有 PMBus 的 1.5V 至 20V、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器
封装 引脚 下载
VQFN-CLIP (RVE) 28 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频