TPS54821 (正在供货)

具有打嗝过流保护的 4.5V 至 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT 转换器

 

模型 (5)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
TINA-TI Transient Spice Model (Export from WEBENCH) TINA-TI Spice Model PDF 245 KB 2015年 11月 6日 0 次点击
TPS54821 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 116 KB 2014年 5月 9日 0 次点击
TPS54821 TINA-TI Average Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 70 KB 2012年 7月 6日 0 次点击
TPS54821 TINA-TI Average Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 7 KB 2012年 7月 6日 0 次点击
TPS54821 PSpice Average Model PSpice Model ZIP 44 KB 2011年 10月 27日 0 次点击

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
用于 TPS54821 同步降压转换器的评估模块 TPS54821EVM-049 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

适用于电池测试系统且电流精度为 0.05% 的 6A 电源解决方案参考设计

此参考设计电路引入了电池测试系统 (BTS) 中使用的高精度双向电流电源解决方案。最大电流容量为 6A,且满量程精度小于 0.05%。通过逻辑引脚进行控制,此电路可用于对电池进行充电或放电。在充电过程中,也可以通过模拟信号来控制电池电压。由于采用完全集成的降压和升压转换器,此电路的设计简单易行。通过内置的评估板可以验证该解决方案的性能。

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

软件 (1)

TPS54620 & TPS54XXX Current-Mode Step-Down Converter Design Calculator  (ZIP 54 KB )    2011年 3月 4日    (英文內容)
New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS54821

  最小   最大 范围
输入电压  V 4.5 to 17.0V
输出电压  V 0.6 to 15V
输出电流  A ≤ 8A
环境温度  °C -40 to 125°C


覆盖面积 BOM成本 效率


Preview design