TPS54527 (正在供货)

具有 D-CAP2 模式的 4.5V 至 18V 输入、5A 同步降压转换器

具有 D-CAP2 模式的 4.5V 至 18V 输入、5A 同步降压转换器 - TPS54527
 

模型 (1)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
TINA-TI Transient Spice Model (Export from WEBENCH) TINA-TI Spice Model PDF 245 KB 2015年 11月 6日 6,353 次点击

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
用于 TPS54527 同步降压转换器(具有 D-CAP2 模式)的评估模块 TPS54527EVM-052 评估模块和开发板
New! Interactive Design
Click to instantly view a schematic, charts, Bill of Materials, and Operating Values.

WEBENCH® Designer TPS54527

  最小   最大 范围
输入电压  V 4.5 to 18.0V
输出电压  V 0.765 to 6V
输出电流  A ≤ 5A
环境温度  °C -40 to 85°C


覆盖面积 BOM成本 效率


Preview design