TPS54308 4.5V 至 28V 输入、3A 输出、同步 350kHz FCCM 降压转换器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS54308 (正在供货)

4.5V 至 28V 输入、3A 输出、同步 350kHz FCCM 降压转换器

4.5V 至 28V 输入、3A 输出、同步 350kHz FCCM 降压转换器 - TPS54308
 

描述

TPS54308 是一款输入电压范围为 4.5V 至 28V 的 3A 同步降压转换器。该器件包含两个集成式开关场效应晶体管 (FET) 并且具备内部回路补偿和 5ms 内部软启动功能,可降低组件数。

通过集成 MOSFET 并采用 SOT-23 封装,TPS54308 获得了高功率密度,并且在印刷电路板 (PCB) 上的占用空间非常小。

在轻负载条件下,TPS54308 以强制连续导通模式 (FCCM) 运行,开关频率在整个负载范围内维持在一个近乎恒定的水平。

高侧 MOSFET 上的逐周期电流限制功能可在过载条件下保护转换器并通过防止电流失控的低侧 MOSFET 续流电流限制功能实现功能增强。当过流持续时间超出预设时间时,将触发打嗝模式保护功能。

特性

  • 4.5V 至 28V 宽输入电压范围
  • 集成 85mΩ 和 40 mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),持续输出电流为 3A
  • 关断电流低至 2µA,静态电流为 300µA
  • 内部 5ms 软启动
  • 350kHz 固定开关频率
  • 峰值电流模式控制
  • 内部环路补偿
  • 采用打嗝模式为两个 MOSFET 提供过流保护
  • 过压保护
  • 热关断
  • 小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 (6) 封装
  • 使用 TPS54308 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 降压转换器(集成开关)

 
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Type
TPS54308 TPS54202 TPS54302 TPS54331
4.5     4.5     4.5     3.5    
28     28     28     28    
1     0.6     0.6     0.8    
26     26     26     25    
3     2     3     3    
1     1     1     1    
350     390     290     570    
350     590     510     570    
0.3     0.04     0.04     0.11    
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable    
Enable
Light Load Efficiency
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable    
Enable
Light Load Efficiency
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable    
Enable
Light Load Efficiency
UVLO Adjustable    
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode    
100     100     100     90    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 150    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
SOT-23-THIN | 6     SOT-23-THIN | 6     SOT-23-THIN | 6     SO PowerPAD | 8
SOIC | 8    
Converter     Converter     Converter     Converter    
New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS54308

  最小   最大 范围
输入电压  V 4.5 to 28.0V
输出电压  V 0.596 to 25V
输出电流  A ≤ 3A
环境温度  °C -40 to 85°C


覆盖面积 BOM成本 效率


Preview design