PMP40589

用于单个 IGBT 驱动器参考设计的 2 W 辅助电源

PMP40589

设计文件

概述

此参考设计是一款双输出、隔离式 Fly-Buck 电源模块,适用于使用 TPS54308 同步降压转换器的单通道 IGBT 驱动器偏置电源。该转换器具有一个非隔离式输出 (+3.3V/400mA) 和两个隔离式输出(+15V/80mA、-8V/80mA),输入电压范围为 9V 至 22V。

特性
  • 1.25kV 隔离级别可降低输出和输入之间的噪声
  • 每个 3.3V 输出的精度均为 1%,符合高精度规范
  • 采用紧凑的设计和小型变压器,可轻松安装到终端系统
输出电压选项 PMP40589.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 12
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Active Clamp
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT162.PDF (1975 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDM465.PDF (229 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM466.PDF (134 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM467.PDF (106 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM469.ZIP (52 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFS2.ZIP (438 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM468.PDF (424 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS543084.5V 至 28V 输入、3A 输出、同步 350kHz FCCM 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 2-W Auxiliary Power Supply for a Single IGBT Driver Reference Design 2020年 2月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频