数据表
TPS54062
- 集成高侧和低侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 峰值电流模式控制
- 提升轻载效率的二极管仿真
- 89µA(典型值)运行静态电流
- 100kHz 至 400kHz 可调节开关频率
- 同步至外部时钟
- 内部软启动
- 0.8V±2% 电压基准
- 与陶瓷输出电容或低成本铝制电解电容搭配使用时保持稳定
- 逐周期电流限制、过热和频率折返保护
- 微型小外形尺寸 (MSOP)-8 和 3mm×3mm 超薄小外形尺寸无引线 (VSON)-8 封装
TPS54062 器件是一款 60V、50mA 同步降压转换器,集成有高侧和低侧 MOSFET。电流模式控制提供了简单的外部补偿和组件选择的灵活性。非开关电源电流为 89µA。使用使能引脚可将关断电源电流减少至 1.7 µA。
欠压锁定电压在内部设定为 4.5V,但可通过精确使能引脚将其升高。输出电压启动斜坡由内部缓慢启动时间控制。
可调节开关频率范围可实现高效率并优化外部组件尺寸。频率折返和热关断功能可在过载情况下对部件提供保护。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS54062 静态电流较低的 4.7V 至 60V 输入、50mA 同步降压转换器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2017年 5月 11日 |
选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | Using the TPS54061 to Create an Inverting Power Supply | 2012年 7月 17日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS54062EVM-695, 0.05-A, SWIFT(TM) Regulator Evaluation Module (Rev. A) | 2012年 2月 15日 | ||||
应用手册 | Improved Load Current Capability for Cap-Drop Off-Line Power Supply for E-Meter | 2011年 10月 27日 | ||||
更多文献资料 | 工业传感器和现场发送器 | 2011年 7月 28日 | ||||
应用手册 | Understanding and Applying Current-Mode Control Theory | 2007年 8月 19日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54062EVM-695 — 用于 TPS54062 同步降压转换器的评估模块
TPS54062EVM-695 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS54062 同步降压 SWIFT 转换器。TPS54062EVM-695 在 8V 至 60V(额定电压为 24V)的输入电压范围内工作,在 50mA 时提供 3.3V 的输出电压。
用户指南: PDF
计算工具
SLVC392 — Capacitor Drop Design Calculator
支持的产品和硬件
产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
计算工具
SLVC439 — Synchronous Inverting Buck Boost Design Calculator
参考设计
TIDA-01437 — 配备 IO-Link 接口的 RGB 信号灯参考设计
This reference design implements a five-segment LED smart stack light with 20 LEDs used in factory floor and industrial process automation of greater complexity. An IO-Link interface is implemented for controlling the stack light and reading back status information. The design features low power (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | 查看选项 |
VSSOP (DGK) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点