数据表
TPS54020
- –40°C 至 +150°C 的工作结温范围
- 集成 8mΩ 和 6mΩ MOSFET
- 热增强型 3.5mm × 3.5mm HotRod™ 封装
- 峰值电流模式控制
- {21}Eco-mode{22} 脉冲跳跃,可实现更高的效率
- 对两个 MOSFET 进行过流保护
- 可选过流保护方案
- 可选过流保护等级
- 分离电源轨:PVIN 上的电压为 1.6V 至 17V
- 0.6V 电压基准,精度为 ±1%
- 200kHz 至 1.2MHz 开关频率
- 与外部时钟同步
- 启动至预偏置输出
- 过热和过压保护
- 可调软启动和电源排序
- 针对欠压及过压提供电源良好输出监控器
- SYNC_OUT 功能提供输出时钟信号的 180° 相移
- 如欲获取 SWIFT™ 文档和 WEBENCH,请访问 http://www.ti.com/swift
- 使用 TPS54020 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
TPS54020 是一款 10A、4.5V 到 17V 输入 SWIFT 转换器。该器件采用创新型 3.5mm × 3.5mm HotRod 封装,能够优化高密度降压设计。TPS54020 是一款功能全面的转换器。
通过高侧和低侧 MOSFET 的创新集成和封装实现了高效率。TPS54020 可在较高的负载条件下保持持续电流模式 (CCM) 运行,并能够在跳过脉冲时切换到 Eco 模式以提升轻载效率。
两个 MOSFET 上的电流限制提供器件和系统的保护。高侧 MOSFET 内的逐周期电流限制在过载情况下提供保护。低侧 MOSFET 零电流检测在轻负载运行时关闭低侧 MOSFET。共有三种限流阈值可供选择,能够适用于多种应用。也可选择一个断续或逐周期过流保护机制。
当芯片温度超过热关断触发点时,热关断保护禁用开关,而在内置热滞后和关断断续时间后启用开关。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54020EVM-082 — 10A 同步降压 SWIFT™ 转换器评估模块
The Texas Instruments TPS54020EVM-082 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54020 10A Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter.
参考设计
PMP9194 — 针对小尺寸和低输出电压优化的 4.5V 至 17V 输入、10A 同步降压转换器
PMP9194 使用 TPS54020 同步降压 SWIFT 转换器与集成 FET 在小于 22mmx12mm 的总板空间区域中提供 10A/1V 解决方案。此参考设计使用小型 1.1uH 电感器、2x100uF 陶瓷输出电容器和小型 0402 外部组件,以节省空间。此器件以 300kHz 的频率进行开关,可实现 87% 的峰值效率(从 12V 输入至 1V 输出)。TPS54020 十分适合为低电压、高电流 DSP 和 FPGA 供电,可与另一个 TPS54020 进行 180 度相移同步,以减少输入纹波。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN-HR (RUW) | 15 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点