PMP9194

针对小尺寸和低输出电压优化的 4.5V 至 17V 输入、10A 同步降压转换器

PMP9194

设计文件

概述

PMP9194 使用 TPS54020 同步降压 SWIFT 转换器与集成 FET 在小于 22mmx12mm 的总板空间区域中提供 10A/1V 解决方案。此参考设计使用小型 1.1uH 电感器、2x100uF 陶瓷输出电容器和小型 0402 外部组件,以节省空间。此器件以 300kHz 的频率进行开关,可实现 87% 的峰值效率(从 12V 输入至 1V 输出)。TPS54020 十分适合为低电压、高电流 DSP 和 FPGA 供电,可与另一个 TPS54020 进行 180 度相移同步,以减少输入纹波。

特性
  • 总电源面积为 264mm2
  • 仅 2 个 100uF 陶瓷输出电容器
  • 12V 输入至 1V 输出 87% 峰值效率
  • 封装的最大温度上升量仅为 35 摄氏度
  • 总共仅包含十五 (15) 个电源组件
  • 高于 2% 的负载调整
输出电压选项 PMP9194.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 17
Vout (Nom) (V) 1
Iout (Max) (A) 10
Output Power (W) 10
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLVUA19.PDF (580 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDC292.ZIP (1284 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLVRB99.PDF (109 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLVRBA0.PDF (96 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDU233.PDF (72 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVC550.ZIP (175 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS54020具有异相同步功能的 4.5V 至 17V、10A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9194 Test Results 2013年 12月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频