TPS53355

正在供货

具有 Eco-Mode 的高效率 1.5V 至 15V、30A 同步 SWIFT™ 降压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 30 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 15 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 250 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode D-CAP Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00032
Iout (max) (A) 30 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 15 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 250 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode D-CAP Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00032
LSON-CLIP (DQP) 22 30 mm² 6 x 5
  • 推出备选产品:LMZ31530 采用 15 × 16 × 5.8mm QFN 封装的 14.5V、30A 降压电源模块
  • 最大效率 96%
  • 转换输入电压范围:1.5V 至 15V
  • VDD 输入电压范围:4.5V 至 25V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 5V LDO 输出
  • 支持单轨输入
  • 具有 30A 连续输出电流的集成功率 MOSFET
  • 用于在轻负载时实现高效率的自动跳跃 Eco-mode™
  • 关断电流 < 10µA
  • 具有快速瞬态响应的 D-CAP™ 模式
  • 可借助外部电阻器在 250kHz 至 1MHz 之间选择开关频率
  • 可选自动跳跃或仅 PWM 工作模式
  • 内置 1% 0.6V 基准电压
  • 0.7ms、1.4ms、2.8ms 和 5.6ms 可选内部电压伺服器软启动
  • 集成升压开关
  • 预充电启动能力
  • 具有热补偿的可调过流限制
  • 过压、欠压、UVLO 和过热保护
  • 支持全陶瓷输出电容器
  • 漏极开路电源正常指示
  • 整合 NexFET™ 电源块技术
  • 采用 PowerPAD™ 的 22 引脚 QFN 封装
  • 对于 SWIFT™ 电源产品文档,请参阅 http://www.ti.com/swift
  • 可选“绿色环保”(符合 RoHS 标准)
  • 使用 TPS53355 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 推出备选产品:LMZ31530 采用 15 × 16 × 5.8mm QFN 封装的 14.5V、30A 降压电源模块
  • 最大效率 96%
  • 转换输入电压范围:1.5V 至 15V
  • VDD 输入电压范围:4.5V 至 25V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 5V LDO 输出
  • 支持单轨输入
  • 具有 30A 连续输出电流的集成功率 MOSFET
  • 用于在轻负载时实现高效率的自动跳跃 Eco-mode™
  • 关断电流 < 10µA
  • 具有快速瞬态响应的 D-CAP™ 模式
  • 可借助外部电阻器在 250kHz 至 1MHz 之间选择开关频率
  • 可选自动跳跃或仅 PWM 工作模式
  • 内置 1% 0.6V 基准电压
  • 0.7ms、1.4ms、2.8ms 和 5.6ms 可选内部电压伺服器软启动
  • 集成升压开关
  • 预充电启动能力
  • 具有热补偿的可调过流限制
  • 过压、欠压、UVLO 和过热保护
  • 支持全陶瓷输出电容器
  • 漏极开路电源正常指示
  • 整合 NexFET™ 电源块技术
  • 采用 PowerPAD™ 的 22 引脚 QFN 封装
  • 对于 SWIFT™ 电源产品文档,请参阅 http://www.ti.com/swift
  • 可选“绿色环保”(符合 RoHS 标准)
  • 使用 TPS53355 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS53355 是一款具有集成 MOSFET 的 D-CAP™ 模式、30A 同步转换器。它的设计目标是简单易用、减少外部元件,以及适用于空间受限的电源系统。

该器件具有 5mΩ/2mΩ 集成 MOSFET、1% 精度、0.6V 基准电压和集成的升压开关。具有竞争力的特性示例包括:1.5V 至 15V 宽转换输入电压范围、超低的外部元件数、针对超快瞬变的 D-CAP™ 模式控制、自动跳跃模式运行、内部软启动控制、可选频率并且无需补偿。

转换输入电压范围为 1.5V 至 15V,电源电压范围为 4.5V 至 25V,输出电压范围为 0.6V 至 5.5V。

该器件采用 22 引脚 6mm × 5mm QFN 封装。

LMZ31530 将 TPS53355 电感器和其他无源器件集成在一个易于使用的小型模块中。

TPS53355 是一款具有集成 MOSFET 的 D-CAP™ 模式、30A 同步转换器。它的设计目标是简单易用、减少外部元件,以及适用于空间受限的电源系统。

该器件具有 5mΩ/2mΩ 集成 MOSFET、1% 精度、0.6V 基准电压和集成的升压开关。具有竞争力的特性示例包括:1.5V 至 15V 宽转换输入电压范围、超低的外部元件数、针对超快瞬变的 D-CAP™ 模式控制、自动跳跃模式运行、内部软启动控制、可选频率并且无需补偿。

转换输入电压范围为 1.5V 至 15V,电源电压范围为 4.5V 至 25V,输出电压范围为 0.6V 至 5.5V。

该器件采用 22 引脚 6mm × 5mm QFN 封装。

LMZ31530 将 TPS53355 电感器和其他无源器件集成在一个易于使用的小型模块中。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS53353 正在供货 具有 Eco-Mode 的高效率 1.5V 至 15V、20A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Lower current equivalent.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS53355 具有 Eco-mode™ 的 1.5V 至 15V 输入(4.5V 至 25V 偏置)、30A 同步降压 SWIFT™ 转换器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2021年 8月 17日
模拟设计期刊 控制模式快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 5日
应用手册 测量 D-CAP™、D-CAP2™ 和 D-CAP3™ 直流/直流转换器的波特图 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 28日
用户指南 TPS53355 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 6月 29日
应用手册 TPS53353的稳定性条件及不稳定的常见原因分析 2022年 5月 30日
选择指南 SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G) 2019年 2月 6日
应用手册 DC/DC Point-of-load Power Solutions for Wired Networking Switch Systems 2018年 12月 11日
应用手册 Minimizing Switching Ringing at TPS53355 and TPS53353 Family Devices (Rev. A) 2018年 11月 14日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 如何实现比基准更低的输出电压 2018年 4月 8日
应用手册 Analysis and Design of Input Filter for DC-DC Circuit 2017年 11月 27日
应用手册 Calculating Output Capacitance to Meet Transient and Ripple Requirements 2017年 5月 2日
应用手册 Unified Ground Connection Recommendation on TPS53K- Integrated FET-Converter Dev 2017年 1月 25日
技术文章 Don’t say goodbye to your power supply PDF | HTML 2016年 3月 7日
应用手册 SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC 2016年 2月 22日
技术文章 Power Tips: How to reduce D-CAP control output capacitance PDF | HTML 2015年 7月 21日
应用手册 Not All Jitter Is Created Equal (Rev. A) 2015年 7月 4日
技术文章 Power Tips: How to create an adjustable output power supply PDF | HTML 2015年 6月 24日
技术文章 Power Tips: How to measure Bode plots with DCAP regulators PDF | HTML 2015年 5月 5日
应用手册 TPS53319 DCAP Mode with Ripple Injection Modeling Design Consideration 2014年 10月 23日
应用手册 D-CAP(TM) Mode With All-Ceramic Output Capacitor Application 2011年 2月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS53355EVM-743 — 具有 Eco-mode 控制方案评估模块的高效 30A 同步降压转换器

TPS53355EVM-743 评估模块可通过 12V 输入总线在高达 30A 的电流下提供 1.5V 固定输出。该设计可实现 89.5% 的满载效率。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS53355 TINA TI Reference Design

SLUM451.TSC (424 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS53355 TINA TI Transient Model

SLUM452.ZIP (57 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS53355 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLUM388A.ZIP (38 KB) - PSpice Model
计算工具

SLURAZ7 TPS533xx Excel Calculator Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS53318 具有 Eco-Mode 的 1.5V 至 22V、8A 同步降压转换器 TPS53319 具有 Eco-Mode 的 1.5V 至 22V、14A 同步降压转换器 TPS53353 具有 Eco-Mode 的高效率 1.5V 至 15V、20A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS53355 具有 Eco-Mode 的高效率 1.5V 至 15V、30A 同步 SWIFT™ 降压转换器
参考设计

PMP10488 — 适用于通信和企业级存储 ASIC 内核电源轨的自适应电压调节电源

此设计采用 TPS53355 PowerStack 同步降压 SWIFT 直流/直流转换器和 LM10011 VID 芯片实现 ASIC 内核 AVS 电源。此设计接受 10V 至 14V 的输入并提供 1V 20A 输出。LM10011 是一种可进行数字编程的精密器件,允许根据 ASIC 内核的使用场景对降压转换器的输出电压进行范围和精度调节。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP7828 — 非隔离式同步降压 (1.8V@8A)

PMP7828 通过采用 TI NexFET PowerStack 技术的 TPS53355、TPS53318 和 TPS53319 降压转换器为 Xilinx Virtex7 FPGA 内核与 I/O、DDR 存储器内核以及 3.3V 系统轨供电,在小面积中带来高效率和优秀的热性能。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00510 — 高功率密度 12V 输入、100W 同步 DC/DC 顶部电感式降压转换器

TPS53355 顶部电感器降压型降压转换器设计通过将输出电感器置于 IC 上面来减小 X-Y PCB 面积,从而实现高功率密度。因此对于 66W 和 100W 输出功率设计(3.3V 和 5V 输出)可产生 92% 的最低效率,仅需 4x100µF 陶瓷输出电容器。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10449 — 采用集成 FET DCAP 稳压器的高功率密度降压转换器参考设计

PMP10449 提供高功率密度解决方案,可以输出高达 20A 的电流。这一功能以及超过 93% 的峰值效率使其成为通信或企业交换应用的最佳选择。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00471 — 具有集成电感的高功率密度 12V 输入、12.6W 降压转换器

TPS53355 顶部电感器降压型降压转换器设计通过减小 X-Y PCB 面积来实现高功率密度,只需 1.8W 功率损耗便可产生大于 86% 的效率,仅需 5 个 100uF 陶瓷输出电容器即可实现 6mV 的输出电压纹波。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10896 — 针对企业级以太网交换机的完备 PMBus 电源系统参考设计

完整的 PMBus 电力系统,可以为 3 个 ASIC/FPGA 内核、DDR3 内核内存供电,并为高性能以太网交换机提供辅助电压。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
LSON-CLIP (DQP) 22 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频