TPS53353

正在供货

具有 Eco-Mode 的高效率 1.5V 至 15V、20A 同步 SWIFT™ 降压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 20 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 15 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 250 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode D-CAP Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00032
Iout (max) (A) 20 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 15 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 250 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode D-CAP Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00032
LSON-CLIP (DQP) 22 30 mm² 6 x 5
  • 推出的新产品:TPS548B28 具有遥感功能的 16V、20A 同步降压转换器
  • 转换输入电压范围:1.5V 至 15V
  • VDD 输入电压范围:4.5V 至 25V
  • 20A 时,在 12V 至 1.5V 之间效率达到 92%
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 5V LDO 输出
  • 支持单轨输入
  • 具有 20A 连续输出电流的集成功率 MOSFET
  • 用于在轻负载时实现高效率的自动跳跃 Eco-mode™
  • 关断电流 < 10µA
  • 具有快速瞬态响应的 D-CAP™ 模式
  • 可借助外部电阻器在 250kHz 至 1MHz 之间选择开关频率
  • 可选自动跳跃或仅 PWM 工作模式
  • 内置 1% 0.6V 基准电压
  • 0.7ms、1.4ms、2.8ms 和 5.6ms 可选内部电压伺服器软启动
  • 集成升压开关
  • 预充电启动能力
  • 具有热补偿的可调过流限制
  • 过压、欠压、UVLO 和过热保护
  • 支持全陶瓷输出电容器
  • 漏极开路电源正常指示
  • 整合 NexFET™ 电源块技术
  • 采用 PowerPAD™ 的 22 引脚 QFN 封装
  • 对于 SWIFT™ 电源产品文档,请参阅 http://www.ti.com/swift
  • 推出的新产品:TPS548B28 具有遥感功能的 16V、20A 同步降压转换器
  • 转换输入电压范围:1.5V 至 15V
  • VDD 输入电压范围:4.5V 至 25V
  • 20A 时,在 12V 至 1.5V 之间效率达到 92%
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 5V LDO 输出
  • 支持单轨输入
  • 具有 20A 连续输出电流的集成功率 MOSFET
  • 用于在轻负载时实现高效率的自动跳跃 Eco-mode™
  • 关断电流 < 10µA
  • 具有快速瞬态响应的 D-CAP™ 模式
  • 可借助外部电阻器在 250kHz 至 1MHz 之间选择开关频率
  • 可选自动跳跃或仅 PWM 工作模式
  • 内置 1% 0.6V 基准电压
  • 0.7ms、1.4ms、2.8ms 和 5.6ms 可选内部电压伺服器软启动
  • 集成升压开关
  • 预充电启动能力
  • 具有热补偿的可调过流限制
  • 过压、欠压、UVLO 和过热保护
  • 支持全陶瓷输出电容器
  • 漏极开路电源正常指示
  • 整合 NexFET™ 电源块技术
  • 采用 PowerPAD™ 的 22 引脚 QFN 封装
  • 对于 SWIFT™ 电源产品文档,请参阅 http://www.ti.com/swift

TPS53353 是一款具有集成 MOSFET 的 D-CAP™ 模式、20A 同步降压转换器。它们被设计用于易于使用、低外部组件数量和空间有限的电源系统。

这个器件特有 5.5mΩ/2.2mΩ 集成 MOSFET,精准 1% 0.6V 基准和集成的升压开关。具有竞争力的特性包括:1.5V 至 15V 的转换输入电压范围、极低外部元件数、针对超快速瞬态响应的 D-CAP™ 模式控制、自动跳跃模式操作、内部软启动控制、可选择频率以及无需补偿。

转换输入电压范围为 1.5V 至 15V,电源电压范围为 4.5V 至 25V,输出电压范围为 0.6V 至 5.5V。

该器件采用 5mm × 6mm、22 引脚 QFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。

TPS548B28 是一款较新的 20A 器件、专为数据中心应用而设计、具有较小的无铅封装。

TPS53353 是一款具有集成 MOSFET 的 D-CAP™ 模式、20A 同步降压转换器。它们被设计用于易于使用、低外部组件数量和空间有限的电源系统。

这个器件特有 5.5mΩ/2.2mΩ 集成 MOSFET,精准 1% 0.6V 基准和集成的升压开关。具有竞争力的特性包括:1.5V 至 15V 的转换输入电压范围、极低外部元件数、针对超快速瞬态响应的 D-CAP™ 模式控制、自动跳跃模式操作、内部软启动控制、可选择频率以及无需补偿。

转换输入电压范围为 1.5V 至 15V,电源电压范围为 4.5V 至 25V,输出电压范围为 0.6V 至 5.5V。

该器件采用 5mm × 6mm、22 引脚 QFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。

TPS548B28 是一款较新的 20A 器件、专为数据中心应用而设计、具有较小的无铅封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS53353 具有 Eco-mode™ 的 20A 高效同步降压 SWIFT™ 转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 8月 18日
应用手册 测量 D-CAP™、D-CAP2™ 和 D-CAP3™ 直流/直流转换器的波特图 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 28日
应用手册 TPS53353的稳定性条件及不稳定的常见原因分析 2022年 5月 30日
用户指南 TPS53353 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 11月 11日
白皮书 Power solution options for data center applications (Rev. A) 2020年 2月 27日
选择指南 SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G) 2019年 2月 6日
应用手册 DC/DC Point-of-load Power Solutions for Wired Networking Switch Systems 2018年 12月 11日
应用手册 Minimizing Switching Ringing at TPS53355 and TPS53353 Family Devices (Rev. A) 2018年 11月 14日
应用手册 Analysis and Design of Input Filter for DC-DC Circuit 2017年 11月 27日
应用手册 Calculating Output Capacitance to Meet Transient and Ripple Requirements 2017年 5月 2日
应用手册 Unified Ground Connection Recommendation on TPS53K- Integrated FET-Converter Dev 2017年 1月 25日
应用手册 SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC 2016年 2月 22日
应用手册 TPS53319 DCAP Mode with Ripple Injection Modeling Design Consideration 2014年 10月 23日
应用手册 D-CAP(TM) Mode With All-Ceramic Output Capacitor Application 2011年 2月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS53353EVM-744 — 具有 Eco-mode 控制方案评估模块的高效 20A 同步降压转换器

TPS53353EVM-744 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS53353 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 1.5V 至 15V 的输入电压转换为 1.5V 的稳压输出电压,输出电流高达 20A,采用 5mm x 6mm QFN 封装。此电路板中包含的跳线可轻松选择开关频率和软启动时间,用于启用和模式选择功能。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
计算工具

SLURAZ7 TPS533xx Excel Calculator Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS53318 具有 Eco-Mode 的 1.5V 至 22V、8A 同步降压转换器 TPS53319 具有 Eco-Mode 的 1.5V 至 22V、14A 同步降压转换器 TPS53353 具有 Eco-Mode 的高效率 1.5V 至 15V、20A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS53355 具有 Eco-Mode 的高效率 1.5V 至 15V、30A 同步 SWIFT™ 降压转换器
封装 引脚 下载
LSON-CLIP (DQP) 22 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频