TPS53353EVM-744

具有 Eco-mode 控制方案评估模块的高效 20A 同步降压转换器

TPS53353EVM-744

立即订购

概述

TPS53353EVM-744 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS53353 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 1.5V 至 15V 的输入电压转换为 1.5V 的稳压输出电压,输出电流高达 20A,采用 5mm x 6mm QFN 封装。此电路板中包含的跳线可轻松选择开关频率和软启动时间,用于启用和模式选择功能。

特性
  • D-CAP™ 控制可实现快速瞬态响应,并减少外部组件数量
  • 5.5mΩ/2.2mΩ 集成式 MOSFET,效率最高可达 20A
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS53353 具有 Eco-Mode 的高效率 1.5V 至 15V、20A 同步 SWIFT™ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS53353EVM-744 — 具有 Eco-mode 控制方案评估模块的高效 20A 同步降压转换器

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS53353 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 11月 11日
数据表 TPS53353 具有 Eco-mode™ 的 20A 高效同步降压 SWIFT™ 转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 8月 18日
证书 TPS53353EVM-744 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频