TPS51206
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有适用于 DDR2/3/3L/4 的 VTTREF 缓冲参考输出的 2A 峰值灌/拉电流 DDR 终端稳压器

 

模型 (3)

标题 种类 类型 日期
TPS51206 TINA-TI Transient Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2011年 11月 30日
TPS51206 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2011年 11月 30日
TPS51206 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2011年 8月 10日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
具有 VTTREF 缓冲参考电压的 2A 峰值吸入/输出 DDR 终止稳压器 TPS51206EVM-745 评估模块和开发板

参考设计

适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计

This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
Altera Stratix Vgx PMP9284 Texas Instruments 参考设计
用于 Xilinx FPGA Zynq 7 的电源解决方案 PMP8251 Texas Instruments 参考设计

WEBENCH® Designer TPS51206

DDR type
  Range
Ambient Temp  °C 0 to 85°C