TPS51206

正在供货

具有用于 DDR2/3/3L/4 的 VTTREF 缓冲基准的 2A 峰值灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器

产品详情

Vin (min) (V) 1 Vin (max) (V) 3.5 Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 0.9 Features S3/S5 Support Iq (typ) (mA) 0.17 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Product type DDR DDR memory type DDR, DDR2, DDR3, DDR3L, DDR4, LPDDR2, LPDDR3
Vin (min) (V) 1 Vin (max) (V) 3.5 Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 0.9 Features S3/S5 Support Iq (typ) (mA) 0.17 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Product type DDR DDR memory type DDR, DDR2, DDR3, DDR3L, DDR4, LPDDR2, LPDDR3
WSON (DSQ) 10 4 mm² 2 x 2
  • 电源输入电压:支持 3.3V 和 5V 电源轨
  • VLDOIN 输入电压范围:VTT+0.4V 至 3.5V
  • VTT 端接稳压器
    • 输出电压范围:0.5V 至 0.9V
    • 2A 峰值灌电流和拉电流
    • 仅需 10µF 的多层陶瓷电容 (MLCC) 输出电容
    • ±20mV 精度
  • VTTREF 缓冲参考输出
    • VDDQ/2 ± 1% 精度
    • 10mA 灌/拉电流
  • 支持高阻态(S3 状态)和软停止(S4 和 S5 状态),通过 S3 和 S5 输入选择
  • 过热保护
  • 10 引脚 2mm × 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) (DSQ) 封装
  • 电源输入电压:支持 3.3V 和 5V 电源轨
  • VLDOIN 输入电压范围:VTT+0.4V 至 3.5V
  • VTT 端接稳压器
    • 输出电压范围:0.5V 至 0.9V
    • 2A 峰值灌电流和拉电流
    • 仅需 10µF 的多层陶瓷电容 (MLCC) 输出电容
    • ±20mV 精度
  • VTTREF 缓冲参考输出
    • VDDQ/2 ± 1% 精度
    • 10mA 灌/拉电流
  • 支持高阻态(S3 状态)和软停止(S4 和 S5 状态),通过 S3 和 S5 输入选择
  • 过热保护
  • 10 引脚 2mm × 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) (DSQ) 封装

TPS51206 器件是具有 VTTREF 缓冲基准输出的灌电流/拉电流双倍数据速率 (DDR) 终端稳压器。该器件专门针对低输入电压、低成本、低外部组件数的空间受限型系统而设计。该器件可保持快速的瞬态响应,并且仅需 1 个 10µF 的陶瓷输出电容。该器件支持遥感功能,并且可满足 DDR2、DDR3 和低功耗 DDR3 (DDR3L) 及 DDR4 VTT 总线的所有电源要求。VTT 具有 ±2A 峰值电流能力。该器件支持所有 DDR 电源状态,在 S3 状态下将 VTT 置于高阻态(挂起到 RAM);在 S4/S5 状态下使 VTT 和 VTTREF 放电(挂起到磁盘)。

TPS51206 器件采用 10 引脚 2mm × 2mm SON (DSQ) PowerPAD™封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 105°C。

TPS51206 器件是具有 VTTREF 缓冲基准输出的灌电流/拉电流双倍数据速率 (DDR) 终端稳压器。该器件专门针对低输入电压、低成本、低外部组件数的空间受限型系统而设计。该器件可保持快速的瞬态响应,并且仅需 1 个 10µF 的陶瓷输出电容。该器件支持遥感功能,并且可满足 DDR2、DDR3 和低功耗 DDR3 (DDR3L) 及 DDR4 VTT 总线的所有电源要求。VTT 具有 ±2A 峰值电流能力。该器件支持所有 DDR 电源状态,在 S3 状态下将 VTT 置于高阻态(挂起到 RAM);在 S4/S5 状态下使 VTT 和 VTTREF 放电(挂起到磁盘)。

TPS51206 器件采用 10 引脚 2mm × 2mm SON (DSQ) PowerPAD™封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 105°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于 DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 且具有 VTTREF 缓冲基准的 TPS51206 2A 峰值灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2019年 1月 23日
应用手册 PC 应用中 Tiger Lake 的非隔离式负载点解决方案 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 12日
应用手册 DDR VTT Power Solutions: A Competitive Analysis (Rev. A) 2020年 7月 9日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
更多文献资料 Computing DDR DC-DC Power Solutions 2012年 8月 22日
用户指南 TPS51206EVM-745 User's Guide 2011年 8月 5日
应用手册 Pwr Ref Design f/'C6472 12-Vin Digital Pwr Controllers and LDOs 2010年 4月 28日
应用手册 Power Two Xilinx(TM) LX240 Virtex-6(TM) Devices 2010年 4月 20日
应用手册 Power Ref Design for TMS320C6472 5Vin DC/DC Converters (1x C6472) 2010年 3月 31日
应用手册 'C6472 12Vin Flexible Pwr Design Using DCDC Controllers and LDOs (8x C6472) 2010年 3月 26日
应用手册 Power Reference Design for the 'C6472, 12V DCDC Controllers, and LDOs 2010年 3月 26日
应用手册 TMS320C6472 5V Input Pwr Design, Integrated FET DC/DC Converters and Controllers 2010年 3月 26日

设计和开发

电源解决方案

了解包含 TPS51206 的解决方案。TI 提供适用于 TI 和非 TI 片上系统 (SoC)、处理器、微控制器、传感器和现场可编程门阵列 (FPGA) 的电源解决方案。

评估板

TPS51206EVM-745 — 具有 VTTREF 缓冲基准的 2A 峰值灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器

TPS51206EVM-745 评估模块(EVM)采用了 TPS51206 器件。TPS51206 是一款具有 VTTREF 缓冲参考输出的灌电流/拉电流双倍数据速率 (DDR) 终端稳压器。该器件专门针对低输入电压、低成本、低外部元件数的空间受限型系统而设计。TPS51206EVM-745 旨在为 DDR 存储器提供适当的终止电压和 10mA 缓冲基准电压,该存储器涵盖 DDR2 (0.9VTT)、DDR3 (0.75VTT)、DDR3L (0.675VTT) 和 DDR4 (0.6VTT) 规格,并具有超少的外部元件。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS51206 PSpice Transient Model

SLUM198.ZIP (56 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS51206 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM249.TSC (142 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS51206 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM248.ZIP (42 KB) - TINA-TI Spice Model
参考设计

TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计

This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are (...)
原理图: PDF
参考设计

PMP21065 — 适用于机顶盒的超低待机功耗、高效率、直流/直流电源参考设计

PMP21065 参考设计通过典型的 12V 输入来产生现代机顶盒中常见的电压轨。设计的主要要求是成本低、尺寸小。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSQ) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频