TPS50601A-SP
- 5962-10221:
- 耐辐射高达 100krad (Si) TID
- 无低剂量率辐射损伤增强 (ELDRS) 100 krad (Si) – 10mrad(Si)/s
- 单粒子锁定 (SEL) 对于
LET 的抗扰度 = 75MeV-cm2/mg - SEB 和 SEGR 抗扰度可达到 75MeV-cm2/mg,提供 SOA 曲线
- 提供 SET/SEFI 横截面图
- 峰值效率:96.6% (VO = 3.3V)
- 集成了 58mΩ/50mΩ MOSFET
- 电源轨:3 至 7V(输入电压)
- 6A 最大输出电流
- 灵活的开关频率选项:
- 100kHz 至 1MHz 可调内部振荡器
- 外部同步功能的频率范围:100kHz 至 1MHz
- 可针对主/从应用将同步引脚配置为 500kHz
- 0.804V ±1.5% 的电压基准过热、辐射以及线路和负载调节
- 单调启动至预偏置输出
- 通过外部电容器进行可调节的软启动
- 用于电源定序的输入使能和电源正常输出
- 针对欠压和过压问题的电源正常输出监控
- 可调节输入欠压锁定 (UVLO)
- 20 引脚超小型耐热增强型陶瓷扁平封装 (HKH),适用于太空 应用
TPS50601A-SP 是一款耐辐射的 7V、6A 同步降压转换器,此转换器具有高效率并集成了高侧和低侧 MOSFET,因此非常适合小型设计。通过电流模式控制减少组件数量,并通过高开关频率缩小电感器封装尺寸,从而进一步节省空间。此器件采用超小尺寸的热增强型 20 引脚陶瓷扁平封装。
输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,可实现独立电源运行,或者跟踪状态下的运行。此外,正确配置启用与开漏电源正常引脚也可实现电源排序。此外,TPS50601A-SP 可配置为主/从模式,从而提供高达 12A 的输出电流。
高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧电源限流防止电流失控,从而实现功能增强。此外,还提供可关闭低侧 MOSFET 的低侧吸收电流限值,以防止过多的反向电流。当芯片温度超过热关断温度时,热关断禁用此器件。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADC12DJ3200EVMCVAL — ADC12DJ3200QML-SP 评估模块
ADC12DJ3200EVMCVAL 是用于评估 ADC12DJ3200QML-SP 器件的评估模块 (EVM)。ADC12DJ3200QML-SP 是一款航空用低功耗、12 位、双路 3.2GSPS/单路 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC),具有缓冲模拟输入、集成式数字下变频器和 JESD204B 接口。集成的数字下变频器具有可编程 NCO 和抽取设置(包括非抽取 12 位和 8 位 ADC 输出)。该 EVM 具有变压器耦合模拟输入,可适应各种信号源和频率。板载 LMX2582 时钟合成器和 LMK04832 JESD204B 时钟生成器可以配置为提供超低抖动 ADC (...)
TPS50601ASPEVM-D — TPS50601A-SP 双相运行工作评估模块
The TPS50601A-SP is a radiation hardened, 7-V, 6-A synchronous step-down converter, which is optimized for small designs through high efficiency and integrating the high-side and low-side MOSFETs. The device offers optimum electrical and radiation performance in a very small, thermally (...)
TPS50601ASPEVM-S — TPS50601A-SP 单相运行评估模块
TSW12D1620EVM-CVAL — ADC12D1620QML-SP 300krad、12 位、双通道 1.6GSPS 或单通道 3.2GSPS ADC 评估模块
TSW12D1620EVM-CVAL 是一款 1.5GHz 宽带接收器评估模块 (EVM),包含放大器、模数转换器 (ADC)、时钟、温度传感器、微控制器和电源解决方案的陶瓷工程模型。该电路板非常适合在近直流电至 1.5GHz 范围内数字化中频/射频频率。
模拟输入路径可以选择将 6.5GHz LMH5401-SP 用作单端转差分增益块,或者绕过放大器并使用差分信号驱动 ADC。放大器后面是 12 位双通道 1.6GSPS 或单通道 3.2GSPS ADC12D1620QML-SP。这些高性能组件由必备电源、微控制器和温度传感器器件提供支持。
TSW12D1620EVM-CVAL (...)
STARD-3P-STAR-TIGER — STAR-Dundee 使用 TI 耐辐射电源和模拟 IC 的 STAR-Tiger SpaceFibre 电源
STAR-Tiger 是一款高性能 SpaceFibre 路由交换机,作为欧盟 Hi-SIDE 项目的一部分,获得了欧洲航天论坛的航空创新奖。STAR-TIGER 交换机中的电源板为用于实现路由交换机的 Xilinx KU060 FPGA 提供主电源轨。STAR-Tiger 电源板使用德州仪器 (TI) 的耐辐射电源器件,提供了可实现航天器高性能计算和组网的稳健电源。
ALPHA-XILINX-KU060-SPACE — 适用于 Xilinx Kintex® Ultrascale™ KU060 和 TI 电源的 Alpha Data Systems 航空级 FPGA 开发套件
TPS50601A-SP TINA-TI Startup Transient Reference Design
TPS50601A-SP TINA-TI Steady State Transient Reference Design
TPS50601A-SP Worst Case Analysis Unencrypted PSpice Average Model
TIDA-010191 — 航天级、多通道、JESD204B 15GHz 时钟参考设计
TIDA-070001 — 切换输入降压转换器参考设计
TIDA-070005 — 航天级 24A 负载点参考设计
随着 FPGA 和 ASIC 技术的进步,核心电压要求越来越低,但电流需求却越来越大。最新的航空级 FPGA 和 ASICS 需要低电压和大电流来满足其核心功耗要求。这些大电流要求推动了对航空级直流/直流功率转换电路的需求。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
CFP (HKH) | 20 | 查看选项 |
DIESALE (KGD) | — |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点