ZHCAC11B July   2018  – January 2023 TPS50601-SP , TPS50601A-SP , TPS7H1101-SP , TPS7H1101A-SP , TPS7H3301-SP , TPS7H4001-SP

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1RTG4 电气规格
  4. 2RTG4 上电和断电要求
  5. 3展示航天级 TI 解决方案
    1. 3.1 建议的基础方案
    2. 3.2 设置
    3. 3.3 结果
  6. 4总结
  7. 5参考文献
  8. 6修订历史记录

摘要

随着航空航天技术的不断发展,卫星的寿命显著延长。在这种情况下,许多卫星的运行寿命现在已超过了相关电信标准的规定寿命。因此,空间应用对重编程性的需求也在增加 [1]。Microsemi® 公司利用其基于 SRAM 的 FPGA,即 RTG4™ 满足了这一需求。与前代产品相比,现代 FPGA 可在更低的电压和更高的电流下运行,RTG4 也不例外。FPGA 电源要求变得越来越苛刻,需要软启动和时序控制等功能来避免大浪涌电流,这种电流会使上游稳压器发生故障。本应用手册演示了如何使用 TI 符合航天标准的电源产品系列为基于 RTG4 的设计供电。