TPS43351-Q1

正在供货

支持扩展频谱的 40V 双通道同步降压控制器

产品详情

Regulated outputs (#) 2 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 11 Iout (max) (A) 6 Features Enable, Overcurrent protection, Power good, Synchronous rectification, Thermal shutdown, UVLO fixed Step-up DC/DC converter 0 Step-down DC/DC converter 0 Step-down DC/DC controller 2 Step-up DC/DC controller 0 LDO 0 Iq (typ) (mA) 0.03 Rating Automotive Switching frequency (max) (kHz) 600 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Processor supplier Generic Processor name Generic Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 2.5 Switching frequency (typ) (kHz) 440 Product type Microcontrollers
Regulated outputs (#) 2 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 11 Iout (max) (A) 6 Features Enable, Overcurrent protection, Power good, Synchronous rectification, Thermal shutdown, UVLO fixed Step-up DC/DC converter 0 Step-down DC/DC converter 0 Step-down DC/DC controller 2 Step-up DC/DC controller 0 LDO 0 Iq (typ) (mA) 0.03 Rating Automotive Switching frequency (max) (kHz) 600 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Processor supplier Generic Processor name Generic Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 2.5 Switching frequency (typ) (kHz) 440 Product type Microcontrollers
HTSSOP (DAP) 38 101.25 mm² 12.5 x 8.1
  • 符合汽车应用要求
  • 具有下列结果的 AEC-Q100 测试指南:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件 HBM 充电器件模型 (CDM) 分类等级 C2
  • 两个同步降压控制器
  • 输入电压范围最高 40V,(瞬态电压高达 60V)
  • 低功耗模式 IQ:30µA(一个降压稳压器打开),35µA(两个降压稳压器打开)
  • 低关断电流 Ish<4µA
  • 降压输出范围 0.9V 至 11V
  • 可编程频率和外部同步范围为 150kHz 至 600kHz
  • 独立的使能输入 (ENA,ENB)
  • 频率展频 (TPS43351-Q1)
  • 轻负载时的,可选强制连续模式或自动低功耗模式
  • 感应电阻器或者电感器 DCR 感测
  • 降压通道之间的异相切换
  • 峰值栅极驱动电流 1.5A
  • 耐热增强型,38 引脚散热薄型小外形尺寸封装 (DAP) PowerPAD 封装
  • 符合汽车应用要求
  • 具有下列结果的 AEC-Q100 测试指南:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件 HBM 充电器件模型 (CDM) 分类等级 C2
  • 两个同步降压控制器
  • 输入电压范围最高 40V,(瞬态电压高达 60V)
  • 低功耗模式 IQ:30µA(一个降压稳压器打开),35µA(两个降压稳压器打开)
  • 低关断电流 Ish<4µA
  • 降压输出范围 0.9V 至 11V
  • 可编程频率和外部同步范围为 150kHz 至 600kHz
  • 独立的使能输入 (ENA,ENB)
  • 频率展频 (TPS43351-Q1)
  • 轻负载时的,可选强制连续模式或自动低功耗模式
  • 感应电阻器或者电感器 DCR 感测
  • 降压通道之间的异相切换
  • 峰值栅极驱动电流 1.5A
  • 耐热增强型,38 引脚散热薄型小外形尺寸封装 (DAP) PowerPAD 封装

TPS43350-Q1 和 TPS43351-Q1 包含两个设计用于恶劣环境中车载应用的电流模式同步降压控制器。 此器件非常适合于要求低静态电流的多轨系统中,这是因为它们在轻负载时运行在低功耗模式中(流耗只有 30µA)。 此器件提供诸如过热保护、软启动、和过流保护等保护特性。 在稳压器输出的短路情况下,电流折返特性被激活,这样可限制流经金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)(用于控制功率耗散)的电流。 两个独立软启动输入可在启动期间独立实现输出电压缓升。

开关频率的可编程范围介于 150kHz 至 600kHz 之间,即器件可同步至的外部时钟的频率。 此外,TPS43351-Q1 提供跳频展频操作。

TPS43350-Q1 和 TPS43351-Q1 包含两个设计用于恶劣环境中车载应用的电流模式同步降压控制器。 此器件非常适合于要求低静态电流的多轨系统中,这是因为它们在轻负载时运行在低功耗模式中(流耗只有 30µA)。 此器件提供诸如过热保护、软启动、和过流保护等保护特性。 在稳压器输出的短路情况下,电流折返特性被激活,这样可限制流经金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)(用于控制功率耗散)的电流。 两个独立软启动输入可在启动期间独立实现输出电压缓升。

开关频率的可编程范围介于 150kHz 至 600kHz 之间,即器件可同步至的外部时钟的频率。 此外,TPS43351-Q1 提供跳频展频操作。

下载 观看带字幕的视频 视频

可提供集成式预升压版本

TPS43330-Q1 | TPS43330A-Q1 | TPS43332-Q1 | TPS43333-Q1 | TPS43335-Q1 | TPS43336-Q1 | TPS43337-Q1

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS43350-Q1 正在供货 40V 双通道同步降压控制器 This product does not have spread spectrum frequency.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS4335x -Q1 低 IQ,双同步降压稳压器 数据表 (Rev. D) 最新英语版本 (Rev.E) PDF | HTML 2013年 8月 9日
设计指南 TPS4333x-Q1 / TPS4335x-Q1 Design Checklist 2013年 10月 28日
EVM 用户指南 TPS4335xEVM User Guide 2011年 6月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MMWCAS-DSP-EVM — 毫米波级联成像雷达 DSP 评估模块

MMWCAS-DSP 评估模块 (EVM) 设计为级联成像雷达系统奠定了处理基础。级联雷达设备可支持前端远距离雷达 (LRR) 波束形成应用以及角级联和侧级联雷达和传感器融合系统。此 EVM 设计为有资质的开发人员提供了设计材料,供开发人员创建用于开发和测试高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的有效软件评估平台。

MMWCAS-DSP-EVM 有助于缩短基础平台的开发时间,并为多个汽车雷达前端和天线子系统提供支持。

MMWCAS-DSP-EVM 由标准毫米波工具和软件提供支持,包括 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 以及适用于 TDAx ADAS SoC 的 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS43351EVM — TPS43351EVM 评估模块

The Texas Instruments TPS43351EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS43351 Low Iq, Dual Synchronous Buck Controller.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

Unencrypted TPS43351-Q1 PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM829A.ZIP (611 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC528 TPS4333x-Q1, TPS4335x-Q1 Switching-Mode Power-Supply Component Calculation Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS43330A-Q1 汽车类 2V 至 40V 低 Iq 单通道升压和双通道同步降压控制器 TPS43332-Q1 具有扩展频谱的汽车类 2V 至 40V 单路升压和双通道扩频 TPS43333-Q1 汽车类 2V 至 40V 低 Iq 单路升压和双路同步降压控制器 TPS43335-Q1 汽车类 2V 至 40V 低 Iq 单路升压和双通道同步降压控制器 TPS43336-Q1 具有扩展频谱的汽车类 2V 至 40V 单路升压和双通道扩频 TPS43337-Q1 汽车类 2V 至 40V 低 Iq 单通道升压和双路固定输出电压同步降压控制器 TPS43350-Q1 40V 双通道同步降压控制器 TPS43351-Q1 支持扩展频谱的 40V 双通道同步降压控制器
参考设计

TIDEP-01017 — TIDEP-01017

此参考设计为级联成像雷达系统奠定了处理基础。级联雷达设备可支持前端远距离 (LRR) 波束形成应用以及角级联和侧级联雷达和传感器融合系统。此参考设计为有资质的开发人员提供了设计材料,供开发人员创建用于开发和测试 ADAS 应用的有效软件评估平台。该设计将有助于缩短基础平台的开发时间,并为多个汽车雷达前端和天线子系统提供支持。

级联开发套件具有两个主要用例:

  1. 要使用 MMWCAS-DSP-EVM 作为捕获卡,并通过 mmWave Studio 工具完整评估 AWR2243 四芯片级联性能,请查看 TIDEP-01012 设计指南
  2. 要使用 MMWCAS-DSP-EVM 开发雷达实时 SW (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (DAP) 38 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频