TPS40400

正在供货

具有 PMBus™ 且包含遥测功能的 3V 至 20V、30A 同步降压控制器

产品详情

Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 20 Iout (max) (A) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Voltage mode Topology Buck Rating Catalog Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5 Features Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, PMBus, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, Synchronous Rectification, Tracking Iq (typ) (µA) 6000 Duty cycle (max) (%) 90 Number of phases 1
Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 20 Iout (max) (A) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Voltage mode Topology Buck Rating Catalog Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5 Features Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, PMBus, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, Synchronous Rectification, Tracking Iq (typ) (µA) 6000 Duty cycle (max) (%) 90 Number of phases 1
VQFN (RHL) 24 19.25 mm² 5.5 x 3.5
  • 输入工作电压范围:3 V 至 20 V
  • 支持 PMBus 功能的模拟控制器
  • 参考电压 600 mV ± 1%
  • 远程电压感测放大器
  • 内部 6 V 稳压器与 6 V 栅极驱动器
  • 可编程过流保护
  • 电感器电阻或串行电阻适用于电流感测
  • 可编程开关频率:200 kHz 至 2 MHz
  • 电源良好指示器
  • 热关断
  • 可编程软启动
  • 内部引导二极管
  • 预偏置输出安全
  • 24 引脚 QFN 封装
  • 输入工作电压范围:3 V 至 20 V
  • 支持 PMBus 功能的模拟控制器
  • 参考电压 600 mV ± 1%
  • 远程电压感测放大器
  • 内部 6 V 稳压器与 6 V 栅极驱动器
  • 可编程过流保护
  • 电感器电阻或串行电阻适用于电流感测
  • 可编程开关频率:200 kHz 至 2 MHz
  • 电源良好指示器
  • 热关断
  • 可编程软启动
  • 内部引导二极管
  • 预偏置输出安全
  • 24 引脚 QFN 封装

TPS40400是一款成本优化的灵活同步降压控制器, 采用 3.0 V 至 20 V 额定电源供电。该控制器是一款模拟 PWM 控制器,可通过 PMBus 接口进行编程和监控。该器件的高灵活特性包括可编程软启动时间、可编程短路限制以及可编程欠压锁定 (UVLO) 等。 该控制器是一款模拟 PWM 控制器,可通过 PMBus 接口进行编程和监控。 该器件的高灵活特性包括可编程软启动时间、可编程短路限制以及可编程欠压锁定 (UVLO) 等。

自适应反交叉传导方案可用于避免功率 FET 出现直通电流。 栅极驱动电压为 6 V,可改进功率 FET,减少损失。 通过感应电感器上或与电感器串联电阻器上的压降,可检测短路情况。 PMBus 可编程阈值与该电压相比较,可检测过流。 在达到过流阈值时,则可采用逐脉冲电流限制方案将电流降至可接受的水平。 如果过流情况持续超过转换器的 7 个时钟周期,则宣布故障条件,转换器将关闭并进入短中断重启模式或锁存。 该行为可通过 PMBus 接口选择。 其它 PMBus 接口特性还包括可编程工作频率、软起动时间、过压及欠压阈值、对有关事件的响应,以及包括边缘效应和状态监测在内的输出电压改变等。

TPS40400是一款成本优化的灵活同步降压控制器, 采用 3.0 V 至 20 V 额定电源供电。该控制器是一款模拟 PWM 控制器,可通过 PMBus 接口进行编程和监控。该器件的高灵活特性包括可编程软启动时间、可编程短路限制以及可编程欠压锁定 (UVLO) 等。 该控制器是一款模拟 PWM 控制器,可通过 PMBus 接口进行编程和监控。 该器件的高灵活特性包括可编程软启动时间、可编程短路限制以及可编程欠压锁定 (UVLO) 等。

自适应反交叉传导方案可用于避免功率 FET 出现直通电流。 栅极驱动电压为 6 V,可改进功率 FET,减少损失。 通过感应电感器上或与电感器串联电阻器上的压降,可检测短路情况。 PMBus 可编程阈值与该电压相比较,可检测过流。 在达到过流阈值时,则可采用逐脉冲电流限制方案将电流降至可接受的水平。 如果过流情况持续超过转换器的 7 个时钟周期,则宣布故障条件,转换器将关闭并进入短中断重启模式或锁存。 该行为可通过 PMBus 接口选择。 其它 PMBus 接口特性还包括可编程工作频率、软起动时间、过压及欠压阈值、对有关事件的响应,以及包括边缘效应和状态监测在内的输出电压改变等。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 3V 至 20V PMBus 同步降压控制器 数据表 (Rev. B) 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2011年 9月 14日
用户指南 TPS40400 降压控制器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 15日
模拟设计期刊 Maximizing power density and thermal performance in power-module designs 2018年 12月 12日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
选择指南 DC/DC Buck Controller Solutions Selection Guide 2018年 2月 6日
应用手册 SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC 2016年 2月 22日
技术文章 Select the correct PMBus POL solution for your application PDF | HTML 2015年 8月 3日
模拟设计期刊 PMBus™ 设计支持工具 2015年 6月 16日
模拟设计期刊 远程电源检测 英语版 2012年 6月 1日
模拟设计期刊 2012 年第 2 季度刊模拟应用学报 2012年 4月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS40400EVM-351 — 用于 TPS40400 PMBus 同步 降压控制器的评估模块

The TPS40400EVM-351 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS40400 PMBus Synchronous Buck Controller in a typical single output application. The EVM is designed to use a regulated 8Vdc to 14Vdc bus to produce a regulated output of 1.2Vdc at a maximum of (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
应用软件和框架

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件

Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用程序使用 PMBus 协议通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。
驱动程序或库

PMBUSSW-LINUX — 适用于 PMBUS 的 Linux 驱动程序

The Linux driver supports PMBus controlled Buck Controllers. The Linux driver supports communication through the PMBus and interfaces with the HWMon framework.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • tps40400
  • tps40422
  • tps544b20
  • tps544b25
  • (...)
仿真模型

TPS40400 IBIS MODEL

SLVMAY8.ZIP (81 KB) - IBIS Model
仿真模型

TPS40400 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLUM560A.ZIP (221 KB) - PSpice Model
计算工具

SLUC263 Type III Compensation Calculation Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TPS40007 2.25V-5.5V、300kHz、灌电流/拉电流、预偏置、同步降压控制器 TPS40009 2.25V-5.5V、600kHz、灌电流/拉电流、预偏置、同步降压控制器 TPS40021 具有拉/灌电流能力、频率高达 1MHz 的增强型低输入(2.25V 至 5.5V)同步降压控制器 TPS40040 具有低引脚数的 2.25V 至 5.5V 输入电压、300kHz 同步降压控制器 TPS40041 具有低引脚数的 2.25V 至 5.5V 输入电压、600kHz 同步降压控制器 TPS40055 具有拉/灌电流能力且频率高达 1MHz 的宽输入(8V 至 40V)同步降压控制器 TPS40057 宽输入 (8V-40V)、频率高达 1MHz 的同步降压控制器,带有预偏置的输出驱动/吸入 TPS40075 具有电压前馈的 4.5V 至 28V 同步降压控制器 TPS40077 采用 HTSSOP 封装、具有电压前馈的 4.5V 至 28V 同步降压控制器 TPS40101 具有高级排序功能和输出裕量的 4.5V 至 18V 同步降压控制器 TPS40170 4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器 TPS40190 4.5V 至 15V、20A 同步降压控制器 TPS40192 具有电源正常指示功能的 4.5V 至 18V、20A、600kHz 同步降压控制器 TPS40193 具有电源正常指示功能的 4.5V 至 18V、20A、300kHz 同步降压控制器 TPS40195 具有电源正常指示和同步功能的 4.5V 至 20V、20A 同步降压控制器 TPS40200 宽输入非同步降压直流/直流控制器 TPS40303 具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、300kHz 同步降压控制器 TPS40304 具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、600kHz 同步降压控制器 TPS40305 具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、1.2MHz 同步降压控制器 TPS40322 双通道输出或二相同步降压控制器 TPS40400 具有 PMBus™ 且包含遥测功能的 3V 至 20V、30A 同步降压控制器 TPS40422 具有 PMBus 的双输出或多相同步降压控制器 TPS5130 具有 LDO 控制器的 4.5V 至 28V 三路同步降压控制器
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS53311 具有 Eco-Mode 和流畅 PWM 的 2.9V 至 6V 输入、3A 同步降压转换器 TPS53313 具有优化轻负载效率的 4.5V 至 16V、6A 同步降压转换器 TPS53316 具有集成开关的高效,5A降压调节器 TPS56121 4.5V 至 14V、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS56221 4.5V 至 14V、25A 同步 SWIFT™ 降压转换器
参考设计

PMP21440 — 对比:0.8V/8W GaN 与硅质电源参考设计

该参考设计为客户提供有关电源设计中 GaN 与 SI 使用情况的对比研究。该特定的设计使用 TPS40400 控制器来驱动 CSD87381(对于硅电源)和采用 EPC2111 的 LMG1210(对于 GaN 电源),以提供 0.8V 的电压和 10A 的电流。该设计将硅功率级与 GaN 功率级进行比较,以说明在使用 GaN 进行设计时的设计折衷和必要的优化。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHL) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频