TPS40303 (正在供货) 具有 FSS 功能的 3V 至 20V 输入、25A 同步降压控制器 (300kHz)

 

模型 (5)

标题 种类 类型 日期
TINA-TI Transient Spice Model (Export from WEBENCH) TINA-TI Spice Model PDF 2015年 11月 6日
TPS40303 TINA-TI Steady State Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2010年 9月 14日
TPS40303 TINA-TI Start-up Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2010年 9月 14日
TPS40303 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2010年 9月 14日
TPS40303 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2010年 1月 26日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
DualCool™ NexFET™ 功率 MOSFET 和 TPS40304 降压控制器评估模块 CSD163CEVM-591 评估模块和开发板

参考设计

具备端口电源管理直流/直流充电器的 36W USB 双端口 USB Type-C™ PD 参考设计

PMP20172 参考设计在两个 USB Type-C 输出上可提供高达 36W 的功率。输入为 17VDC 总线。该两个输出可实现端口电源管理。如果仅使用一个端口时,则将在该端口分配全部的 36W。如果使用两个端口时,则将在每个端口上分别分配 18W。支持的输出电压为 5V、9V 或 15V。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
Non-sync boost 12V@1A PMP5575 Texas Instruments 参考设计
non-isolated synch buck with VID interface 0.7…0.9V@6.0A PMP4709 Texas Instruments 参考设计
使用 TPS40303 实现同步降压(具有 VID) PMP5672 Texas Instruments 参考设计
可提供 1.2V@10A 输出的 TPS40303 降压稳压器参考设计 PMP5140 Texas Instruments 参考设计
可提供 1.2V@24A 输出的 TPS40303 降压稳压器参考设计 PMP5152 Texas Instruments 参考设计
可提供 1.8V@20A 输出的 TPS40303 降压稳压器参考设计 PMP5032 Texas Instruments 参考设计

软件 (1)

Compensation Calculator Tool  (ZIP 131 KB )    2012年 12月 9日    (英文內容)
New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS40303

  最小   最大 范围
输入电压  V 3.0 to 20.0V
输出电压  V 0.6 to 18V
输出电流  A ≤ 25A
环境温度  °C -40 to 145°C