PMP5754
正电子放射断层造影 (PET) 扫描仪处理和控制板的电源
PMP5754
概述
适用于 PET 扫描仪控制板的 12V-20V 输入、95W、五 (5) 轨设计,采用 TPS40303/304 PWM 降压控制器和 Dual-Cool CSD16322Q5C NexFET,为 DDR 内核、DSP 内核和模拟电路(如检测器、前端放大器/滤波器和模数转换器)供电。
特性
- 效率达 92%
- 频率扩频 (FSS) 可降低 EMI 噪声峰值
- 电压调节容差为 3%
- 工作温度范围 25 至 +85 摄氏度
- 开关频率 300KHz/600KHz
- 每个电压轨对应的总电源面积为 600mm2
输出电压选项 | PMP5754.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 12 |
Vin (Max) (V) | 20 |
Vout (Nom) (V) | 4 |
Iout (Max) (A) | 6 |
Output Power (W) | 24 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP5754 Test Results | 2011年 8月 15日 |