TPS3895

正在供货

具有高电平有效和推挽输出的单通道、超小型、可调节监控器

产品详情

Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.5 Features Manual reset capable, Reset time delay, Undervoltage monitor only Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.006 Output driver type/reset output Active-high, Push-Pull Time delay (ms) 0.04 Supply voltage (min) (V) 1.7 Supply voltage (max) (V) 6.5 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.5 Features Manual reset capable, Reset time delay, Undervoltage monitor only Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.006 Output driver type/reset output Active-high, Push-Pull Time delay (ms) 0.04 Supply voltage (min) (V) 1.7 Supply voltage (max) (V) 6.5 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
USON (DRY) 6 1.45 mm² 1.45 x 1
  • 超小型 USON (1.45mm × 1.00mm) 封装
  • 可调阈值低至 500mV
  • 阈值精度:整个温度范围内为 1%
  • 电容可调式延迟时间
  • 低静态电流:6μA(典型值)
  • 外部使能输入
  • 开漏(额定值 18V)和推挽式输出选项
  • 温度范围:–40°C 至 125℃
  • 与 MAX6895/6/7/8 引脚到引脚兼容

应用

  • 数字信号处理器 (DSP)、微控制器和微处理器
  • 笔记本和台式计算机
  • PDA 和手持式产品
  • 便携式和电池供电类产品
  • FPGA 和 ASIC

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 超小型 USON (1.45mm × 1.00mm) 封装
  • 可调阈值低至 500mV
  • 阈值精度:整个温度范围内为 1%
  • 电容可调式延迟时间
  • 低静态电流:6μA(典型值)
  • 外部使能输入
  • 开漏(额定值 18V)和推挽式输出选项
  • 温度范围:–40°C 至 125℃
  • 与 MAX6895/6/7/8 引脚到引脚兼容

应用

  • 数字信号处理器 (DSP)、微控制器和微处理器
  • 笔记本和台式计算机
  • PDA 和手持式产品
  • 便携式和电池供电类产品
  • FPGA 和 ASIC

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS3895、TPS3896、TPS3897 和 TPS3898 器件(TPS389x 系列)为超小型监控电路,用于监视高于 500mV 的电压,阈值精度为 0.25%(典型值),且可通过外部电容调整延迟时间。 TPS389x 系列还具有用于导通和关断输出的逻辑使能引脚(ENABLE 或 ENABLE)。 以 TPS3895 为例,当输入电压引脚 (SENSE) 的电压超出阈值且 ENABLE 引脚为高电平时,输出引脚 (SENSE_OUT) 将在一段电容可调式延迟时间后变为高电平。 当 SENSE 的电压降至阈值以下或 ENABLE 为低电平时,SENSE_OUT 将变为低电平。 有关真值表的信息,请参见 和。

对于 TPS389xA 版本,SENSE 和 ENABLE 均具有电容可调式延迟。 当 SENSE 和 ENABLE 输入正常时,输出将在经过这段电容可调式延迟时间后置为有效。 对于 TPS389xP 器件,如果 SENSE 的电压超出阈值,则将使能引脚置为有效后,将经过短暂的 0.2µs 传播延迟后,输出引脚才会置为有效。

所有器件的工作电压范围均为 1.7V 至 6.5V,且具有 6µA 的静态电流典型值,开漏输出额定值为 18V。TPS389x 采用超小型 USON 封装,额定工作温度范围 TJ = –40°C 至 125°C。

TPS3895、TPS3896、TPS3897 和 TPS3898 器件(TPS389x 系列)为超小型监控电路,用于监视高于 500mV 的电压,阈值精度为 0.25%(典型值),且可通过外部电容调整延迟时间。 TPS389x 系列还具有用于导通和关断输出的逻辑使能引脚(ENABLE 或 ENABLE)。 以 TPS3895 为例,当输入电压引脚 (SENSE) 的电压超出阈值且 ENABLE 引脚为高电平时,输出引脚 (SENSE_OUT) 将在一段电容可调式延迟时间后变为高电平。 当 SENSE 的电压降至阈值以下或 ENABLE 为低电平时,SENSE_OUT 将变为低电平。 有关真值表的信息,请参见 和。

对于 TPS389xA 版本,SENSE 和 ENABLE 均具有电容可调式延迟。 当 SENSE 和 ENABLE 输入正常时,输出将在经过这段电容可调式延迟时间后置为有效。 对于 TPS389xP 器件,如果 SENSE 的电压超出阈值,则将使能引脚置为有效后,将经过短暂的 0.2µs 传播延迟后,输出引脚才会置为有效。

所有器件的工作电压范围均为 1.7V 至 6.5V,且具有 6µA 的静态电流典型值,开漏输出额定值为 18V。TPS389x 采用超小型 USON 封装,额定工作温度范围 TJ = –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS3899 正在供货 具有可编程感应和复位延迟功能的纳米功率监控器 This product offers a separate SENSE pin with high accuracy, adjustable or fixed threshold options and programmable SENSE delay feature.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS389x 采用超小型封装的单通道可调电压监视器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2015年 5月 29日
应用手册 Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) 2020年 3月 17日
应用手册 Programmable Push-Button, Pulse Detector, and Pulse Generator Solutions 2020年 3月 10日
选择指南 Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) 2020年 2月 28日
应用简报 Latching a Voltage Supervisor (Reset IC) (Rev. A) 2019年 4月 5日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS3897A-6P-EVM047 — TPS389xx 单通道可调监控电路评估模块

The TPS3897A-6P-EVM047 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS3897A and TPS3896P single-channel adjustable supervisory circuit. The EVM has two complete adjustable supervisory circuits, one featuring a push-pull output and one featuring an (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS3895A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SBVM069A.ZIP (33 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS3895P Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SBVM070A.ZIP (33 KB) - PSpice Model
计算工具

SBVC043 TPS389x Reset Time Delay Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
监控器和复位 IC
TPS3895 具有高电平有效和推挽输出的单通道、超小型、可调节监控器 TPS3896 具有低电平有效和推挽输出的单通道、超小型、可调节监控器 TPS3897 具有高电平有效和开漏输出的单通道、超小型、可调节监控器 TPS3898 具有低电平有效和开漏输出的单通道、超小型、可调节监控器
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
TIDA-00300 — 隔离式同步串行通信模块

此参考设计提供了隔离 I2C 或 SPI 通信线路的方法。电网基础设施应用中通常需要这种隔离,例如涉及高压的保护继电器和断路器。此参考设计提供电源隔离和信号隔离。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-SERVODRIVE — 工业伺服驱动器和交流逆变器驱动器参考设计

DesignDRIVE 开发套件是直接连接到三相 ACI 或 PMSM 电机的完整工业驱动的参考设计。通过此单一平台中包含的控制、电源和通信组合技术可创建出众多驱动拓扑。此设计包含多个位置传感器接口、不同的电流感应技术、热侧分区选项和扩展,旨在实现安全的工业以太网。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
USON (DRY) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频