TPS389xx 单通道可调监控电路评估模块 TPS3897A-6P-EVM047 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The TPS3897A-6P-EVM047 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS3897A and TPS3896P single-channel adjustable supervisory circuit. The EVM has two complete adjustable supervisory circuits, one featuring a push-pull output and one featuring an open-drain output. Either circuit can be easily be modified to accommodate the alternative supervisors of this same family. The EVM uses 0.1% resistors to program each 3.3-V supervisory voltage threshold to ensure accuracy, a capacitor for programming the output delay, and connectors for ease of use.

特性
  • Input supply voltage: 1.7 V to 6.5 V
  • Adjustable supervisor voltage: resistor programmable to 0.5 V minimum
  • Quiescent current: 6 µA (typical, not including contribution of adjustment resistors)
  • SENSE threshold accuracy: 1% over temperature
  • Capacitor programmable SENSE voltage delay and ENABLE delay
  • Very small µSON IC package: 1.5mm x 1mm
  • Operation range: –40°C to +125°C

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPS3897A-6P-EVM047:
TPS3897 Single-Channel Adjustable Supervisory Circuit Evaluation Module

$25.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 216 2011年 9月 1日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (4)

器件型号 名称 产品系列
TPS3895  具有高电平有效推挽输出的单通道超小型可调监控电路  电源管理 
TPS3896  具有低电平有效推挽输出的单通道超小型可调监控电路  电源管理 
TPS3897  具有高电平有效开漏输出的单通道超小型可调监控电路  电源管理 
TPS3898  具有低电平有效开漏输出的单通道超小型可调监控电路  电源管理 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章