TPS3703-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C7B
- 提供功能安全
- 输入电压范围:1.7V 至 5.5V
- 欠压锁定 (UVLO):1.7V
- 低静态电流:7µA(最大值)
- 高阈值精度:
- ±0.25%(典型值)
- ±0.7%(-40°C 至 +125°C)
- 固定窗口阈值电平
- 50mV 阶跃(500mV 至 1.3V)
- 1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、2.9V、3.3V、5V
- 仅使用 UV 阈值
- 窗口公差范围为 ±3% 至 ±7%
- 用户可调的电压阈值电平
- 内部毛刺抑制和迟滞
- 固定延时时间选项:50µs、1ms、5ms、10ms、20ms、100ms、200ms
- 使用单个外部电容器的可编程延时时间选项
- 漏极开路低电平有效 UV 和 OV 监控器
- RESET 电压锁存输出模式
TPS3703-Q1 器件是一款集成式过压 (OV) 和欠压 (UV) 监控器或复位 IC,采用业界最小的 6 引脚 DSE 封装。这款高精度的电压监控器非常适合采用低电压电源轨的系统,并具有非常小的电源容差裕度。低阈值迟滞可防止在受监控的电压处于正常工作范围内时发出虚假复位信号。并且内置有毛刺抑制功能和噪声滤波器,进一步消除了错误信号所导致的错误复位。
TPS3703-Q1 不需要使用任何外部电阻器来设置过压和欠压复位阈值,因此进一步优化了整体精度、成本、解决方案大小并提高了安全系统的可靠性。电容器时间 (CT) 引脚用于在每个器件的两个可用复位延时时间之间进行选择,还可以连接一个电容器以调整复位延时时间。单独的 SENSE 输入引脚和 VDD 引脚可实现高可靠性系统所需的冗余。
此器件的低典型静态电流规格为 4.5µA(典型值)。 TPS3703-Q1 符合 AEC-Q100 1 级标准,适用于汽车应用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS3703-Q1具有延时时间和手动复位功能的过压和欠压复位 IC 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 7月 1日 |
白皮书 | 为安全 MCU 设计电源以满足功能安全 ASIL B 要求 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 11月 20日 | |
应用简报 | 工厂自动化和控制应用的电压和处理器监控解决方案 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2021年 8月 30日 | ||
功能安全信息 | TPS3703-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 1月 15日 | |||
电子书 | 电压监测仪和电压检测器:提示、技巧和基础知识 | 英语版 | 2019年 8月 28日 | |||
应用手册 | Implementing Voltage References and Supervisors Into Your Traction Inverter Desi | 2019年 5月 22日 | ||||
技术文章 | How voltage references and supervisors help achieve ASIL functional safety goals | PDF | HTML | 2019年 5月 10日 | |||
技术文章 | How diagnostics help your ADAS design achieve higher levels of functional safety | PDF | HTML | 2019年 5月 6日 | |||
应用手册 | Comparing Voltage and Processor Monitoring Solutions | 2019年 4月 5日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS3703Q1-A4120EVM — 具有复位时间延迟的 TPS3703-Q1 高精度窗口监控器评估模块
TPS3703Q1-A4120 评估模块 (EVM) 可以最大限度地测试 TPS3703-Q1 器件的特性。TPS3703-Q1 是一款高精度窗口监控器或复位 IC,采用了 6 引脚的非常非常薄的小外形无引线 (WSON) 封装。TPS3703-Q1 包括一个 CT 引脚,用于在每个器件的两个可用复位时间延迟之间进行选择,或通过将电容器接地来调整复位时间延迟。通过单独的 SENSE 输入和 VDD 引脚,可实现安全关键型和高稳定性系统所需的冗余。手动复位允许进行排序或硬复位。
用户指南: PDF
仿真模型
TPS3703A4330-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SBVM922A.ZIP (74 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS3703B4125-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SBVM920A.ZIP (73 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS3703C4330-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SBVM921A.ZIP (72 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS3703D4120-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SBVM919A.ZIP (74 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS3703D7330-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SBVM918A.ZIP (75 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
PMP22650 — 基于 GaN 的 6.6kW 双向车载充电器参考设计
PMP22650 参考设计是一款 6.6kW 的双向车载充电器。该设计采用两相图腾柱 PFC 和带有同步整流功能的全桥 CLLLC 转换器。CLLLC 采用频率和相位调制在所需的调节范围内调节输出。该设计采用 TMS320F28388D 微控制器内的单个处理内核来控制 PFC 和 CLLLC。使用配有 Rogowski 线圈电流传感器的相同微控制器来实现同步整流。通过高速 GaN 开关 (LMG3522) 实现高密度。PFC 的工作频率为 120kHz,而 CLLLC 在 200kHz 至 800kHz 的可变频率范围内运行。峰值系统效率为 96.5%,该数值在 3.8kW/L (...)
参考设计
TIDA-010052 — 用于电机驱动的安全电源参考设计
此参考设计能实现安全电源,在具有两个 MCU 的架构中为微控制器上电。设计具有过压保护和短路保护等多种保护功能,可防止 MCU 损坏。直流/直流转换器 LMR36515 和 LMR36015 可将 5V 和 12V 电压轨转换为 3.3V,分别由 TPS3703 和 TPS3702 电压监控器进行监控。
参考设计
TIDA-020000 — 采用 POL PMIC、FPD-Link III、监控器和 POC 的汽车 260 万像素摄像头模块参考设计
此参考设计通过将 260 万像素成像仪与 4Gbps 串行器相结合,同时以超小外形为两款器件提供了电源和电压监控功能,满足了对汽车系统小型摄像头的需求。该设计包含一个高速串行接口,通过该接口,可使用传输数据和电力的同轴电缆将远程汽车摄像头模块连接到显示器或机器视觉处理系统。此参考设计使用的德州仪器 (TI) 4Gbps FPD-Link III 串行器/解串器技术,支持使用单根线缆传输未经压缩的 260 万像素视频数据和双向控制信号以及同轴电缆供电 (POC)。
参考设计
TIDA-010070 — 适用于低压伺服驱动器、具有保护功能的直流总线输入电源和控制电源参考设计
此参考设计通过 ORing 控制器 LM5050-1 提供反极性和反向电流保护。同时,LM5069 热插拔控制器用于提供过流、过压、欠压保护和浪涌电流限制。该设计还包含适用于栅极驱动器、编码器和 MCU 电路等控制类电子装置的电源轨。
参考设计
TIDA-050008 — 具有更佳的电压监控功能的 ADAS 电源参考设计
本汽车电源参考设计支持额外的高精度电压监控功能和窗口看门狗,可用于高级驾驶辅助系统 (ADAS) 中的安全 MCU。这些 ADAS 系统可以控制驾驶功能,例如自动紧急刹车、车道保持辅助和自适应巡航控制。高精度电压探测器会同时监控每条电压轨,监控能力更强,可以帮助客户实现功能性安全目标。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WSON (DSE) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点