TPS3703Q1-A4120EVM

具有复位时间延迟的 TPS3703-Q1 高精度窗口监控器评估模块

TPS3703Q1-A4120EVM

立即订购

概述

TPS3703Q1-A4120 评估模块 (EVM) 可以最大限度地测试 TPS3703-Q1 器件的特性。TPS3703-Q1 是一款高精度窗口监控器或复位 IC,采用了 6 引脚的非常非常薄的小外形无引线 (WSON) 封装。TPS3703-Q1 包括一个 CT 引脚,用于在每个器件的两个可用复位时间延迟之间进行选择,或通过将电容器接地来调整复位时间延迟。通过单独的 SENSE 输入和 VDD 引脚,可实现安全关键型和高稳定性系统所需的冗余。手动复位允许进行排序或硬复位。

特性
  • 固定窗口阈值
  • 固定和可调时间延迟选项
  • 内部毛刺抑制功能
  • 复位锁存特性
  • TPS3703-Q1 封装:6 引脚 WSON (1.5mm × 1.5mm)
  • 高阈值精度
监控器和复位 IC
TPS3703 具有复位延时时间的高精度窗口监控器 TPS3703-Q1 具有复位时间延迟的汽车高精度窗口监控器 TPS3870-Q1 具有延时时间和手动复位功能的汽车类高精度过压复位 IC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS3703Q1-A4120EVM — 具有复位时间延迟的 TPS3703-Q1 高精度窗口监控器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS3703Q1-A4120EVM User's Guide 2018年 8月 21日
数据表 TPS3703-Q1具有延时时间和手动复位功能的过压和欠压复位 IC 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 7月 1日
证书 TPS3703Q1-A4120EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 3月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频