TPS3701

正在供货

用于过压和欠压检测且具有内部基准电压的高电压 (36V) 窗口电压检测器

产品详情

Number of supplies monitored 1, 2 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.4 Features Separate VDD & sense, Undervoltage and overvoltage monitor, Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 0.75 Iq (typ) (mA) 0.007 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 0 Supply voltage (min) (V) 1.8 Supply voltage (max) (V) 36 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 1, 2 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.4 Features Separate VDD & sense, Undervoltage and overvoltage monitor, Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 0.75 Iq (typ) (mA) 0.007 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 0 Supply voltage (min) (V) 1.8 Supply voltage (max) (V) 36 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 宽电源电压范围:1.8V 至 36V
  • 可调节阈值:低至 400mV
  • 用于过压和欠压检测的漏极开路输出
  • 低静态电流:7µA(典型值)
  • 高阈值精度:
    • 工作温度范围内精度为 0.75%
    • 0.25%(典型值)
  • 内部迟滞:5.5mV(典型值)
  • 温度范围:–40°C 至 125°C
  • 封装:
    • SOT-6
  • 宽电源电压范围:1.8V 至 36V
  • 可调节阈值:低至 400mV
  • 用于过压和欠压检测的漏极开路输出
  • 低静态电流:7µA(典型值)
  • 高阈值精度:
    • 工作温度范围内精度为 0.75%
    • 0.25%(典型值)
  • 内部迟滞:5.5mV(典型值)
  • 温度范围:–40°C 至 125°C
  • 封装:
    • SOT-6

TPS3701 宽电源电压窗口检测器在 1.8V 至 36V 的电压范围内运行。此器件具有两个内部基准电压为 400mV 的精密比较器和两个额定电压为 25V 的漏极开路输出(OUTA 和 OUTB),用于过压和欠压检测。可将 TPS3701 用作一个窗口电压检测器,也可以作为两个单独的电压监控器;使用外部电阻器设定监控电压。

当 INA 引脚的电压降至负向阈值以下时,OUTA 被驱动为低电平;当 INA 引脚的电压升至正向阈值以上时,OUTA 被驱动为高电平。当 INB 引脚的电压升至正向阈值以上时,OUTB 被驱动为低电平;而 INB 引脚的电压降至负向阈值以下时,OUTB 被驱动为高电平。TPS3701 的两个比较器均内置有滞后特性,可抑制噪声,避免触发错误,从而确保运行输出稳定。

TPS3701 采用 SOT-6 封装,额定工作结温范围为 –40°C 至 125°C。

 

TPS3701 宽电源电压窗口检测器在 1.8V 至 36V 的电压范围内运行。此器件具有两个内部基准电压为 400mV 的精密比较器和两个额定电压为 25V 的漏极开路输出(OUTA 和 OUTB),用于过压和欠压检测。可将 TPS3701 用作一个窗口电压检测器,也可以作为两个单独的电压监控器;使用外部电阻器设定监控电压。

当 INA 引脚的电压降至负向阈值以下时,OUTA 被驱动为低电平;当 INA 引脚的电压升至正向阈值以上时,OUTA 被驱动为高电平。当 INB 引脚的电压升至正向阈值以上时,OUTB 被驱动为低电平;而 INB 引脚的电压降至负向阈值以下时,OUTB 被驱动为高电平。TPS3701 的两个比较器均内置有滞后特性,可抑制噪声,避免触发错误,从而确保运行输出稳定。

TPS3701 采用 SOT-6 封装,额定工作结温范围为 –40°C 至 125°C。

 

下载 观看带字幕的视频 视频
Information

查看 TI.com 库存以寻找类似产品

具有类似规格的产品,按可用的 TI.com 库存分类。

立即查看

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS37 正在供货 具有超低静态电流和延时功能的 65V 窗口监控器 Lower quiescent current (1.0µA) with sense-delay feature for glitch-immunity protection
TPS3703 正在供货 具有复位延时时间的高精度窗口监控器 Single channel option with wider threshold voltage range (0.5-5.5V) and programmable time delay

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 用于过压和欠压检测且具有内部基准的 TPS3701 高压 (36V) 窗口电压检测器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 3月 17日
应用简报 工厂自动化和控制应用的电压和处理器监控解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 8月 30日
应用手册 Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) 2020年 3月 17日
选择指南 Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) 2020年 2月 28日
应用手册 Split Supply Positive and Negative Dual Voltage Monitoring Solution 2019年 10月 11日
电子书 电压监测仪和电压检测器:提示、技巧和基础知识 英语版 2019年 8月 28日
应用简报 A Voltage Monitor with Diagnostics 2019年 1月 9日
应用手册 Adding Reset Delay to Voltage Detectors 2018年 10月 9日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
技术文章 Tips and tricks for optimizing your voltage supervisor PDF | HTML 2017年 3月 7日
应用简报 Low-Power Battery Temperature Monitoring 2017年 3月 3日
技术文章 How to implement voltage monitoring PDF | HTML 2015年 7月 22日
技术文章 Why monitoring voltages matters PDF | HTML 2015年 6月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS3700EVM-114 — 用于 TPS3700 高电压 (18V) 窗形比较器的评估模块

The Texas Instruments TPS3700EVM-114 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS3700 high-voltage (18 V), window comparator with overvoltage and undervoltage detection. The EVM has an IC for overvoltage and undervoltage monitoring and header connectors for easy (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS3701 PSPICE Transient Model (Rev. C)

SNVM680C.ZIP (51 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS3701 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. C)

SBVM551C.ZIP (3 KB) - PSpice Model
计算工具

SBVC042 TPS3701 Resistor Divider Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
监控器和复位 IC
TPS3701 用于过压和欠压检测且具有内部基准电压的高电压 (36V) 窗口电压检测器
计算工具

SLUC425 TPS3700, TPS3700-Q1 and TPS3701 Resistor Divider Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
监控器和复位 IC
TPS3700 用于过压和欠压监测的高电压 (18V) 窗口电压检测器 TPS3700-Q1 用于过压和欠压监测的汽车类高电压 (18V) 窗口电压检测器 TPS3701 用于过压和欠压检测且具有内部基准电压的高电压 (36V) 窗口电压检测器
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-00394 — 双电源路径多路复用器参考设计

许多系统要求备用电池在断电时提供电源。在不导致显著的效率降级或高昂成本的情况下在主电源和备用电池电源之间切换是一个棘手的挑战。该设计能够以低于现有器件的成本为使用 12V 电压轨且具有备用电池的系统提供高精度、低电流解决方案。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00396 — 高精度窗口电压监视器

此应用为典型 24 V 电压轨提供高精度过压和欠压标志,并且组件数量极少。高压 VDD 输入可以承受高达 36 V 电压,允许宽泛的输入电压差异。总电流消耗小于 20 uA。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23-THN (DDC) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频