TPS27S100
- 具有全面诊断功能的 80mΩ 单通道高侧开关
- TPS27S100A:开漏状态输出
- TPS27S100B:电流监视器模拟输出
- 宽工作电压范围:3.5V 至 40V
- 超低待机电流,低于 0.5µA
- 工作结温范围,-40°C 至 150°C
- 输入控制,兼容 3.3V 和 5V 逻辑
- 高精度电流监控器,在 1A 时精度为 ±30mA
- 可通过外部电阻器将电流限制调节为 0.5A 至 6A(在 0.5A 时精度为 ±20%)
- 用于对 MCU、模拟或数字接口进行多路复用的诊断使能功能
- 针对 IN 和 OUT 引脚的出色 ESD 保护
- ±16kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放电
- ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
- ±1.0kV/42Ω IEC 61000-4-5 浪涌
- 保护
- 过载和接地短路保护
- 电感负载负电压钳位
- 欠压锁定 (UVLO) 保护
- 具备自恢复功能的热关断和热振荡
- 接地失效保护
- 诊断
- 开启和关闭状态输出开路负载/对电源短路检测
- 过载和接地短路检测
- 热关断和热振荡检测
- 热增强型 14 引脚 PWP 或 16 引脚 QFN 封装
TPS27S100x 是一款受到全面保护的单通道高侧开关,具有集成式 NMOS 和电荷泵。全面的诊断功能和高精度电流监控器 功能 ,可对负载进行智能控制。可调节电流限制功能能够极大地提高整个系统的可靠性。器件诊断报告具有两个版本,以支持数字故障状态和模拟电流监控器输出。精确的电流监控器和可调节电流限制 特性 使该器件从市场中脱颖而出。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS27S100AEVM — TPS27S100A 40V 80mΩ 单通道高侧开关评估模块
德州仪器 (TI) TPS27S100A 评估模块包含一个 TPS27S100A 集成电路 (IC),支持 1 通道高侧驱动器应用。此 EVM 旨在促进适用于此 EVM 的电阻、电容、电感负载布局的 TPS27S100A 的评估。
用户指南: PDF
评估板
TPS27S100BEVM — TPS27S100B 40V 80mΩ 单通道高侧开关评估模块
德州仪器 (TI) TPS27S100B 评估模块包含一个 TPS27S100B 集成电路 (IC),支持 1 通道高侧驱动器应用。此 EVM 旨在促进适用于此 EVM 的电阻、电容、电感负载布局的 TPS27S100B 的评估。
用户指南: PDF
仿真模型
TPS27S100A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMC97A.ZIP (29 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS27S100B Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMC96A.ZIP (50 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-01599 — 适用于工业驱动器且经过 TÜV SÜD 评估的安全转矩关闭 (STO) 参考设计 (IEC 61800-5-2)
此参考设计概述了具有 CMOS 输入隔离式 IGBT 栅极驱动器的三相逆变器中使用的安全转矩关闭 (STO) 子系统。该 STO 子系统采用双通道架构 (1oo2),硬件容错能力为 1 (HFT=1)。它是按照失电跳闸概念实现的。当双路 STO 输入(STO_1 和 STO_2)变为低电平有效时,将通过负载开关切断六个隔离式 IGBT 栅极驱动器的初级侧和次级侧相应电源,从而停止控制电机并为其供电。此 STO 参考设计 (1oo2) 经过 TÜV SÜD 评估,通常符合 SIL 3 和 PL e/Cat 3标准。
参考设计
TIDA-010008 — 用于针对电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计
该参考设计采用多种方法,使用平缓钳位浪涌保护措施、ESD 器件、电子保险丝或负载开关,来保护交流或直流模拟输入、直流模拟输出、交流或直流二进制输入、带高侧或低侧驱动器的数字输出、LCD 偏置电源、USB 接口(电源和数据)和具有 24、12 或 5V 输入的板载电源(用于多个电网应用),使其免受过压、过载和瞬变(1.2/50us,42Ω)的影响。该设计监测温度、湿度、磁场和电源以进行诊断。
参考设计
TIDA-01600 — 适用于伺服驱动器和机器人的智能制动控制和诊断参考设计
此参考设计提供双通道输出信号控制外部保持制动器,从而可遵循 IEC EN 61800-5-2 实现伺服驱动器的安全制动控制功能。当电源切断时,保持制动器将锁定,当在线圈上施加电压时,保持制动器将释放。这是通过启用/禁用为线圈供电的智能电子负载开关实现的。该参考设计还具有诊断功能,可检测多种故障,确保安全操作。TIDA-01600 使用 C2000 Launchpad 生成制动控制信号并执行诊断功能。
参考设计
TIDA-01552 — 适用于数字输出模块的 8 通道 2A 高侧驱动器参考设计
这种用于 PLC 等工厂自动化应用的八通道并行 2A 高侧数字输出参考设计可显示德州仪器 (TI) 新型高侧驱动器组件(如 TPS27S100)的诊断功能和功率密度。每个输出可以单独实时测量输出电流。利用该功能可以在运行期间检测断线和短路。还可以发现由于老化或篡改导致的输出负载修改。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 14 | 查看选项 |
WQFN (RRK) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。