TPS27082L
- 低导通电阻,高电流 PFET
- VGS = –4.5V 时,R导通 = 32mΩ(典型值)
- VGS = –3.0V 时,R导通=44mΩ(典型值)
- VGS = –1.8V 时,R导通 = 85mΩ(典型值)
- VGS = –1.5V 时,R导通 = 97mΩ(典型值)
- VGS = –1.2V 时,R导通 = 155mΩ(典型值)
- 可调接通和关闭转换率
- VIN=5V 时,缺省最小输出上升时间为 10µs
- 可配置接通和关闭转换率
- 支持 1.2V 到高达 8V 的宽范围 VIN
- 出色的关闭隔离,即使在快速输入瞬态下也是如此
- 支持可调滞后的 1.0V 至 8V 的 NMOS 控制逻辑接口
- 完全不受静电放电 (ESD) 的影响(所有引脚)
- 人体模型 (HBM) 2kV,充电器件模型 (CDM) 500V
- 极低的导通状态静态电流(低至 1.2µA)
- 极低的关闭状态泄露电流(典型值为 100nA)
- 采用 2.9mm x 1.6mm x 0.75mm 小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 (DDC) 封装
TPS27082L 集成电路 (IC) 是一款高侧负载开关,此器件在微小的薄型小外形尺寸晶体管 (TSOT)-23 封装内集成了一个功率 PFET 和一个控制电路。 TPS27082L 需要极低的导通状态静态电流并提供极低的关闭状态泄露电流,从而优化了系统功效。
TPS27082L 导通/关闭逻辑接口特有滞后功能,从而提供了一个稳健耐用的逻辑接口,即使在非常嘈杂的运行条件下也是如此。 TPS27082L 导通/关闭接口支持与低至 1V 的低压通用输入输出接口 (GPIO) 的直接对接。 在无需外部电平位移器的情况下,TPS27082L 可将导通/关闭逻辑信号的电平位移至 VIN 的电平。
TPS27082L 特有一个创新型关闭隔离电路,此电路在负载开关处于关闭状态时可防止 VIN 引脚上的 PMOS 在有可能具有快速瞬态的应用中被开启。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 支持可调转换率、快速瞬态隔离和滞后控制的1.2V - 8V,3A 聚合物薄膜场效应晶体管(PFET) 负载开关 数据表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.C) | PDF | HTML | 2013年 7月 30日 | |
电子书 | 11 Ways to Protect Your Power Path | 2019年 7月 3日 | ||||
应用手册 | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 2017年 4月 30日 | ||||
应用手册 | Timing of Load Switches | 2017年 4月 27日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
仿真模型
TPS27082L Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMBG6A.ZIP (80 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDM-SERVODRIVE — 工业伺服驱动器和交流逆变器驱动器参考设计
DesignDRIVE 开发套件是直接连接到三相 ACI 或 PMSM 电机的完整工业驱动的参考设计。通过此单一平台中包含的控制、电源和通信组合技术可创建出众多驱动拓扑。此设计包含多个位置传感器接口、不同的电流感应技术、热侧分区选项和扩展,旨在实现安全的工业以太网。
参考设计
TIDA-00181 — 隔离型 4 轨推挽式 IGBT 门驱动电源
此参考设计在单个 24 伏直流输入电源中提供绝缘闸极双极型晶体管 (IGBT) 闸极驱动器所需的隔离式正负电压轨。IGBT 在变频驱动器的三相逆变器中用于控制交流电机的转速。此参考设计使用推挽式隔离型控制拓扑,并提供符合 IEC61800-5 标准的隔离,适用于通过预调制 24V 直流输入进行操作。
使用调制型(5% 范围内)输入电源,可以通过推挽式 PWM (...)
参考设计
TIDA-00548 — 适用于安全应用的 4mA-20mA 模拟输入模块参考设计
TIDA-00548 是一种隔离式双通道 4-20mA 模拟输入参考设计,可将其用作功能安全可编程逻辑控制器 (PLC) 的一部分。该参考设计使用 32 位高性能模数转换器 (ADC) 来提供数字化输入值。基于 RM4x 双核 ARM® Cortex®-R4 的 CPU 具备锁步技术和内置自检 (BIST) 功能,可比较最多九条可选模拟输入信号链路径的转换值。具有两个单独负载电阻器的双输入方式可对 4-20mA 的单环路或两个独立环路进行冗余测量。面向功能安全应用的基于 Hercules™ RM ARM Cortex-R 的 MCU 可帮助根据 IEC (...)
参考设计
TIDA-00167 — 用于 4 到 20mA 回路供电发送器的隔离式超低功耗设计
此设计的目的是提供一个成套的解决方案,为 4 至 20 mA 隔离式回路供电发送器的电子装置或其他输入电流预算受限的低功耗应用供电。该设计可满足此类应用的关键要求,例如在宽输入电压范围内工作、提供隔离式和非隔离式的无噪声输出以及提供一整套保护功能。在电路板上具备多个测试点、单面双层的组装式构造以及内容全面的文档可帮助用户轻松实现测试、修改和优化。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点