适用于安全应用的 4mA-20mA 模拟输入模块参考设计
TIDA-00548
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

TIDA-00548 设计是一种隔离式双通道 4 到 20mA 模拟输入参考设计,可将其用作功能安全可编程逻辑控制器 (PLC) 的子部件。此参考设计使用 32 位高性能模数转换器 (ADC) 来提供数字化输入值。具备锁步技术和内置自检 (BIST) 的基于 RM4x 双核 ARM® Cortex®-R4 的 CPU 能够比较最多九条可选择模拟输入信号链路径的转换值。具有两个单独负载电阻器的双输入方法可实现对单个 4 到 20mA 环路或两个独立环路进行冗余测量。面向功能安全应用的基于 Hercules™ RM ARM Cortex-R 的 MCU(SafeTI 设计包的一部分)有助于根据 IEC 61508 SIL 3 来开发系统。

特性
  • 双通道 4 到 20mA 电流测量可实现冗余,满量程误差小于 ±0.01%
  • 两个 ADC 参考(外部、内部)
  • 利用 ADC 内置功能,例如测试 DAC、次级 ADC、模拟信号电平警报、SPI CRC 和超时等
  • 基于 Hercules RM ARM Cortex-R 的 MCU(用于开发 IEV 61508 功能安全应用)
  • 隔离器在发生故障时关闭,因此可向后端提供可靠的通知
  • 所有集成电路:MTBF 大于 4·10^8

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (13)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ADS1263  具有 PGA、内部参考和辅助 ADC 的高分辨率、32 位、38 kSPS ADC  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CSD18534Q5A  60V N 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD18534Q5A  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
INA826  Precision, 200-μA Supply Current, 36-V Supply Instrumentation Amplifier  放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO7141CC  4242-VPK 小封装低功耗四通道数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
REF5030  低噪声、极低漂移、高精度电压基准  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
RM41L232  RM41L232 16 位和 32 位 RISC 闪存微控制器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN6501  适用于隔离式电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC1G332  单路 3 输入正或门  门  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC2G86  双路 2 输入异或门  门  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV333  TLVx333 零漂移 CMOS 运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS27082L  具有可调节转换率、快速瞬态隔离和滞后控制的 PFET 负载开关  电源开关  不可用 不可用
TPS62170  采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS65381-Q1  用于安全关键型应用中的微处理器的多轨电源  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ADS1263 下载 下载
CSD18534Q5A VSONP (DQJ)| 8 下载
INA826 下载 下载
下载 下载
下载 -
ISO7141CC 下载 下载
REF5030 下载 下载
下载 下载
RM41L232 下载 下载
SN6501 下载 下载
SN74LVC1G332 下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载
下载
下载 -
SN74LVC2G86 下载
下载 下载
下载 -
TLV333 下载 下载
下载 下载
下载
TPS27082L 下载 下载
TPS62170 下载 下载
TPS65381-Q1 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1309 2017年 10月 20日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 604 2016年 11月 4日
ZIP 2468 2016年 11月 4日
PDF 3870 2016年 11月 4日
PDF 420 2016年 11月 4日
PDF 216 2016年 11月 4日
PDF 1641 2016年 11月 4日
相关工具与软件

开发工具 (1)

名称 器件型号 工具类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序  TINA-TI  电路设计和仿真 

模型 (1)

标题 Category 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
TIDA-00548 Simulation (ILim) TINA-TI Reference Design ZIP 33 KB 2018年 11月 14日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章