主页 电源管理 电源开关 电子保险丝和热插拔控制器

TPS2596

正在供货

采用引线式封装、具有可选过压保护钳位的 2.7V 至 19V、85mΩ、0.13A 至 2A 电子保险丝

产品详情

FET Internal Ron (typ) (mΩ) 89 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 19 Vabsmax_cont (V) 21 Current limit (min) (A) 0.13 Current limit (max) (A) 2 Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting, current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Soft start Adjustable Overvoltage response Clamp, Cut-off Features Current monitoring, Fault output UL recognition IEC62368, UL2367 Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Current monitoring, Inrush current control, Overvoltage protection, Short circuit protection, Thermal shutdown
FET Internal Ron (typ) (mΩ) 89 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 19 Vabsmax_cont (V) 21 Current limit (min) (A) 0.13 Current limit (max) (A) 2 Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting, current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Soft start Adjustable Overvoltage response Clamp, Cut-off Features Current monitoring, Fault output UL recognition IEC62368, UL2367 Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Current monitoring, Inrush current control, Overvoltage protection, Short circuit protection, Thermal shutdown
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 宽输入电压范围:2.7V 至 19V
    • 绝对最大值为 21V
  • 低导通电阻:Ron = 89mΩ(典型值)
  • 带有可调节欠压锁定 (UVLO) 的高电平有效使能输入
  • 可用过压保护选项:
    • 快速过压钳位(3.8V、5.7V 和 13.8V 引脚可选阈值),响应时间为 5µs(典型值)
    • 可调节过压锁定 (OVLO),响应时间为 1.3µs(典型值)
  • 配备负载电流监控器输出 (ILM) 的可调节电流限制
    • 电流范围:0.125A 至 2A
    • 电流限制准确度:
      • 整个电流范围内为 ±10.4%(最大值)
      • 在 1A 电流限制下为 ±5.5%(最大值)
  • 不受电气快速瞬变干扰 (IEC 61000-4-4)
  • 可调节的输出压摆率控制 (dVdt)
  • 提供过热保护 (OTP)
  • 故障指示引脚 (FLT)
  • UL2367 认证正在处理中
  • IEC 62368 CB 认证(正在申请中)
  • 小尺寸:4.91mm × 3.9mm SOIC 封装
  • 宽输入电压范围:2.7V 至 19V
    • 绝对最大值为 21V
  • 低导通电阻:Ron = 89mΩ(典型值)
  • 带有可调节欠压锁定 (UVLO) 的高电平有效使能输入
  • 可用过压保护选项:
    • 快速过压钳位(3.8V、5.7V 和 13.8V 引脚可选阈值),响应时间为 5µs(典型值)
    • 可调节过压锁定 (OVLO),响应时间为 1.3µs(典型值)
  • 配备负载电流监控器输出 (ILM) 的可调节电流限制
    • 电流范围:0.125A 至 2A
    • 电流限制准确度:
      • 整个电流范围内为 ±10.4%(最大值)
      • 在 1A 电流限制下为 ±5.5%(最大值)
  • 不受电气快速瞬变干扰 (IEC 61000-4-4)
  • 可调节的输出压摆率控制 (dVdt)
  • 提供过热保护 (OTP)
  • 故障指示引脚 (FLT)
  • UL2367 认证正在处理中
  • IEC 62368 CB 认证(正在申请中)
  • 小尺寸:4.91mm × 3.9mm SOIC 封装

TPS2596xx 系列电子保险丝(集成式 FET 热插拔器件)是采用小型封装且高度集成的电路保护和电源管理解决方案。这些设备只需很少的外部组件即可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路、电压浪涌和过多浪涌电流。输出电流限制级别可通过单个外部电阻设定。还可能通过测量整个电流限制电阻的压降实现对输出负载电流的准确感应。对 浪涌电流有特别要求的应用可以通过单个外部电容器设定输出转换率。对于 TPS25962x 型号,发生输入过压情况时,内部钳位电路会将输出限制在一个安全的固定最大电压(引脚可选),而无需外部组件。TPS25963x 型号使用户可以设置指定的过压截止阈值。

这些器件的额定工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。

TPS2596xx 系列电子保险丝(集成式 FET 热插拔器件)是采用小型封装且高度集成的电路保护和电源管理解决方案。这些设备只需很少的外部组件即可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路、电压浪涌和过多浪涌电流。输出电流限制级别可通过单个外部电阻设定。还可能通过测量整个电流限制电阻的压降实现对输出负载电流的准确感应。对 浪涌电流有特别要求的应用可以通过单个外部电容器设定输出转换率。对于 TPS25962x 型号,发生输入过压情况时,内部钳位电路会将输出限制在一个安全的固定最大电压(引脚可选),而无需外部组件。TPS25963x 型号使用户可以设置指定的过压截止阈值。

这些器件的额定工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS2595 正在供货 采用小型 WSON 封装、具有过压保护功能的 2.7V 至 18V、34mΩ、0.5A 至 4A 电子保险丝 Lower current range in leaded package
TPS25961 正在供货 具有过压、过流和短路保护功能的 2.7V 至 19V、100mΩ 电子保险丝 Soft start feature

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有精确电流监控器和快速过压保护功能的 TPS2596 2.7V 至 19V、0.125A 至 2A、89mΩ 电子保险丝 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 11月 27日
应用简报 eFuses in Smart Electricity Meters PDF | HTML 2020年 9月 1日
应用简报 Single Point Failure Protection for Motor Drives and PLC Systems 2020年 6月 30日
证书 TPS2596 UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2020年 4月 10日
证书 TPS2596 UL Certificate of Compliance UL 2367 2020年 4月 10日
功能安全信息 eFuse: Safety Certification and why it Matters 2020年 3月 18日
EVM 用户指南 TPS2596EVM Evaluation Module for TPS2596xx (Rev. A) 2019年 8月 14日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
应用手册 Minimizing System Down-time with Smart eFuses 2019年 6月 12日
应用手册 Designing Low-Power Circuits (LPCs) using an eFuse for Household and Similar App 2019年 6月 10日
应用手册 Achieve Bidirectional Control and Protection Through Back-to-Back Connected eFus 2017年 12月 22日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS2596EVM — TPS2596xx 电子保险丝评估模块

TPS2596EVM 可对 TI 的 TPS2596xx 系列电子保险丝器件进行参考电路评估。TPS2596 器件为 2.7V 至 19V、2A 电子保险丝,集成了 89mΩ FET,具有可编程的欠压、过压锁定/钳位、过流和软启动延迟特性。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS259620 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMD54A.ZIP (243 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS259621 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMD53A.ZIP (243 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS259630 PSpice Transient Model

SLVMD77.ZIP (307 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS259631 PSpice Transient Model

SLVMD81.ZIP (307 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC788 TPS2596xx Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电子保险丝和热插拔控制器
TPS2596 采用引线式封装、具有可选过压保护钳位的 2.7V 至 19V、85mΩ、0.13A 至 2A 电子保险丝
计算工具

TVS-RECOMMENDATION-CALC TVS diode recommendation tool

This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

此设计资源支持这些类别中的大部分产品。

查看产品详情页,验证是否能提供支持。
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
TIDA-010008 — 用于针对电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计

该参考设计采用多种方法,使用平缓钳位浪涌保护措施、ESD 器件、电子保险丝或负载开关,来保护交流或直流模拟输入、直流模拟输出、交流或直流二进制输入、带高侧或低侧驱动器的数字输出、LCD 偏置电源、USB 接口(电源和数据)和具有 24、12 或 5V 输入的板载电源(用于多个电网应用),使其免受过压、过载和瞬变(1.2/50us,42Ω)的影响。该设计监测温度、湿度、磁场和电源以进行诊断。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010004 — 基于单个驱动器且具有 15W 功率限制的 12V 步进、刷式直流和执行器驱动器参考设计

此参考设计展示了一款多负载驱动器,它可在多个配置中使用同一驱动器芯片,从而能够减少存货。多个负载可包括由 12V 直流电源驱动的一个双极步进电机、一个刷式直流电机以及三个传动器或电磁阀负载。该设计具有低于 2% 的输入电流限制精度误差,这有助于实现精确的功率限制,从而帮助轻松实现 IEC 60335-1 所定义的低功耗电路规格。此参考设计包含增强的保护功能,例如开路负载检测、抗噪短路保护、过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、浪涌保护和 ESD 保护,所有这些都有助于实现稳定可靠的系统设计。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频