TPS2592BA
- 5V 电子熔丝,VABSMAX = 20V
- 集成 28mΩ 导通金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 6.1V 固定过压钳位
- 2A 至 5A 可调电流 ILIMIT(精度为 ±15%)
- 支持反向电流阻断
- 可编程 OUT(输出)转换率,欠压闭锁 (UVLO)
- 内置热关断
- 通过 UL 2367 认证 – 文件编号 169910*
- *RILIM ≤ 100kΩ(最大值为 4A)
- 单点故障测试期间安全 (UL60950)
- 小型封装尺寸 - 10L (3mm x 3mm) 超薄小外形尺寸无引线封装 (VSON)
应用
- 适配器供电器件
- 硬盘 (HDD) 和固态硬盘 (SSD)
- 机顶盒
- 服务器/辅助 (AUX) 电源
- 风扇控制
- PCI/PCIe 卡
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS2592Bx 系列电子熔丝是小型封装内高度集成电路的保护和电源管理解决方案。 该器件使用极少的外部组件并可提供多重保护模式。 它们能够有效地防止过载、短路、电压浪涌、过高浪涌电流和反向电流。
电流限制级别可通过一个外部电阻设定。 内部钳位电路可将过电压限制在一个安全的固定最大值,无需使用外部组件。 具有特殊电压斜坡要求的应用可以使用单个电容来设定 dV/dT,以确保达到适当的输出斜坡速率。
许多系统(例如 SSD)禁止将储存的电容能量通过 FET 二极管倒流到降压或短路输入总线。 BFET 引脚专用于这类系统。 外部 NFET 可与 TPS2592 输出形成“背靠背 (B2B)”连接,而由 BFET 驱动的栅极可防止电流从负载流回电源(请参见)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS2592Bx 具有过压保护和阻断 FET 控制功能的 5V 电子熔丝 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2014年 12月 31日 |
用户指南 | TPS2592XXEVM-531 EVM: Evaluation Module for TPS2592XX (Rev. A) | 2013年 11月 20日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
仿真模型
TPS2592BA Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM960A.ZIP (81 KB) - PSpice Model
计算工具
计算工具
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
支持的产品和硬件
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点