TPS25924
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有过压保护和阻断 FET 控制功能的 12V 电子熔丝

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
TPS259241 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2017年 10月 30日
TPS259240 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2017年 10月 30日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
TPS259230/41 简单 5V/12V 电子熔丝保护开关评估模块 TPS259230-41EVM 评估模块和开发板

参考设计

适用于 PSU 且效率大于 90% 的 36W 通用输入双输出辅助电源参考设计

TIDA-00709 是一种采用通用直流输入的 36W 双输出辅助电源,面向服务器和电信电源。此参考设计是使用 UCC28740 恒定电压/恒定电流 (CV-CC) 反激式控制器来实现的准谐振 (QR) 反激式转换器,具有针对电压的光耦合反馈和针对电流的初级侧调节 (PSR)。为了提高效率,TIDA-00709 将同步整流器与同步控制器 UCC24636 和低 RDS(on) MOSFET 结合使用,从而实现 12V_ISO/2.75A 主输出。此设计小巧而经济,具有几乎所有的必要内置保护机制,例如针对输出过压和短路的保护。此外,该设计具有内置电子保险丝,用于在 12V 主输出电压轨上实现故障隔离,而不影响任何其他输出。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (1)

Design Calculator for TPS25925/6x  (ZIP 109 KB )    2015年 8月 12日    (英文內容)

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS25924 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。