TPS25221

正在供货

高电平有效且具有反向阻断功能的 0.275-2.7A 可调节ILIMIT、2.5-5.5V、70mΩ USB 电源开关

产品详情

Product type Adjustable current limit, Power switch Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Continuous current (max) (A) 2 Current limit (A) 0.25 to 2.7 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active High Number of switches 1 Current limit accuracy at 1 A 0.1 Rating Catalog
Product type Adjustable current limit, Power switch Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Continuous current (max) (A) 2 Current limit (A) 0.25 to 2.7 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active High Number of switches 1 Current limit accuracy at 1 A 0.1 Rating Catalog
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 2.5V 至 5.5V VOPERATING
  • TPS2553 引脚对引脚兼容
  • 2A ICONT_MAX
  • 0.275A 至 1.7A 可调节 ILIMIT(2.7A 时精确度为 ±6.5%)
  • 70mΩ(典型值)RON
  • 1.5µs 短路响应
  • 8ms 故障报告抗尖峰脉冲
  • 反向电流阻断(禁用时)
  • 内置软启动
  • UL 60950 和 UL 62368 认证
  • 15kV ESD 保护,符合 IEC 61000-4-2 标准(带外部电容)
  • 2.5V 至 5.5V VOPERATING
  • TPS2553 引脚对引脚兼容
  • 2A ICONT_MAX
  • 0.275A 至 1.7A 可调节 ILIMIT(2.7A 时精确度为 ±6.5%)
  • 70mΩ(典型值)RON
  • 1.5µs 短路响应
  • 8ms 故障报告抗尖峰脉冲
  • 反向电流阻断(禁用时)
  • 内置软启动
  • UL 60950 和 UL 62368 认证
  • 15kV ESD 保护,符合 IEC 61000-4-2 标准(带外部电容)

TPS25221 旨在用于可能会遇到大电容负载和短路事件的 应用 。可编程电流限制阈值可通过一个外部电阻器设定在 275mA 至 2.7A(典型值)之间。在更高电流限制设置上可实现严格至 ±6% 的 ILIMIT 精度。通过控制电源开关的上升时间和下降时间,可最大限度地降低开通和关断期间的电流浪涌。

当负载尝试吸收超过编程的 ILIMIT 的电流时,内部 FET 会进入恒定电流模式,以确保 ILOAD 等于或低于 ILIMIT。在固有的抗尖峰脉冲时间之后,FAULT 输出将会在过流状态期间维持低电平。

TPS25221 旨在用于可能会遇到大电容负载和短路事件的 应用 。可编程电流限制阈值可通过一个外部电阻器设定在 275mA 至 2.7A(典型值)之间。在更高电流限制设置上可实现严格至 ±6% 的 ILIMIT 精度。通过控制电源开关的上升时间和下降时间,可最大限度地降低开通和关断期间的电流浪涌。

当负载尝试吸收超过编程的 ILIMIT 的电流时,内部 FET 会进入恒定电流模式,以确保 ILOAD 等于或低于 ILIMIT。在固有的抗尖峰脉冲时间之后,FAULT 输出将会在过流状态期间维持低电平。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS22950 正在供货 具有可调节电流限制的 5.5V、2A、40mΩ 负载开关 This product offers same functionality with wider input voltage range in DSBGA package for non-USB applications

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS25221 2.5V 至 5.5V、2A 持续电流限制开关 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 6月 9日
应用手册 BQ25798+TPS25221锂电池和超级电容充电方案 2023年 1月 13日
证书 TPS25221 UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2020年 8月 14日
应用手册 Power Switch Fault Glitch Solution During Power Up (Rev. A) PDF | HTML 2020年 4月 9日
用户指南 TPS25221 Evaluation Module (Rev. A) 2019年 9月 23日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS25221DBVEVM-018 — 适用于可调电流限制 USB 电源开关的 TPS25221 评估模块

TPS25221DBVEVM-018 是适用于德州仪器 (TI) 可调电流限制配电开关系列的评估模块 (EVM)。此 EVM 可在 2.5V 至 5.5V 的电压范围内运行。板载跳线将输出电流限制设置为 1.3A 或 2.6A。测试点可方便地检测所有关键节点电压。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS25221 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMCO6A.ZIP (73 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-050027 — 具有灵活分区以最大限度实现节能的多轨电视电源参考设计

TIDA-050027 参考设计是适用于电视 (TV) 平台的配电解决方案。通过提供模拟常用电压轨和外设的配置,该设计可以用作包含 LCD 和 OLED 电视在内的多种电视电源架构的参考设计。在输入方面,电子保险丝用于短路保护,而高效的降压转换器为内核轨、常开电源轨和外设轨提供所需的电源。此外,低 IQ 低压降稳压器 (LDO) 为某些外设提供低噪声数字电源轨。除了这些电源元件,负载开关通过受控压摆率控制电压,实现电源时序和节省功耗。此外,集成负载开关提供自我保护,同时减少 BOM 数量并缩小解决方案尺寸。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频