TPS2513A-Q1

正在供货

汽车类 USB 充电端口双通道 DP/DM 管理器

产品详情

Product type Charge port controller Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Product type Charge port controller Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 符合 AEC-Q100 标准:
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C5
  • 自动选择充电模式
    • D+ 和 D- 分压器模式 2.7V 和 2.7V
    • D+ 和 D- 1.2V 模式
    • 依照 USB 电池充电技术规格,修订版本 1.2 (BC1.2) 的 D+ 和 D- 短接模式
  • 工作电压范围:4.5V 至 5.5V
  • 双路 USB 充电端口控制器,
    TPS2513A-Q1
  • 单路 USB 充电端口控制器,
    TPS2514A-Q1
  • 采用小外形尺寸晶体管 (SOT)23-6 封装

应用范围

  • 车辆 USB 电源充电器
  • 汽车充电器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 符合 AEC-Q100 标准:
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C5
  • 自动选择充电模式
    • D+ 和 D- 分压器模式 2.7V 和 2.7V
    • D+ 和 D- 1.2V 模式
    • 依照 USB 电池充电技术规格,修订版本 1.2 (BC1.2) 的 D+ 和 D- 短接模式
  • 工作电压范围:4.5V 至 5.5V
  • 双路 USB 充电端口控制器,
    TPS2513A-Q1
  • 单路 USB 充电端口控制器,
    TPS2514A-Q1
  • 采用小外形尺寸晶体管 (SOT)23-6 封装

应用范围

  • 车辆 USB 电源充电器
  • 汽车充电器

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS2513A-Q1 和 TPS2514A-Q1 是 USB 专用充电端口 (DCP) 控制器,用于为大多数常见手机和平板电脑充电。 一个自动检测特性监控 USB 数据线路电压,并在数据线路上自动提供正确的电气特征,以便在下列专用充电系统配置中为兼容器件充电:

分压器 3 模式,需要分别在 D+ 和 D- 线路上施加 2.7V 和 2.7V 电压。BC1.2 短接模式,需要将 D+ 线路短接至 D- 线路。1.2V 模式,需要在 D+ 和 D- 线路上施加 1.2V 电压

搭配使用 TPS2561A-Q1 与 TPS2513A-Q1(双通道)、TPS2557-Q1 与 TPS2514A-Q1(单通道)可提供一套低损耗的汽车级 USB 充电端口解决方案,该解决方案能够为目前所有常见的手机和平板电脑充电。

中的封装尺寸(标称值)值

TPS2513A-Q1 和 TPS2514A-Q1 是 USB 专用充电端口 (DCP) 控制器,用于为大多数常见手机和平板电脑充电。 一个自动检测特性监控 USB 数据线路电压,并在数据线路上自动提供正确的电气特征,以便在下列专用充电系统配置中为兼容器件充电:

分压器 3 模式,需要分别在 D+ 和 D- 线路上施加 2.7V 和 2.7V 电压。BC1.2 短接模式,需要将 D+ 线路短接至 D- 线路。1.2V 模式,需要在 D+ 和 D- 线路上施加 1.2V 电压

搭配使用 TPS2561A-Q1 与 TPS2513A-Q1(双通道)、TPS2557-Q1 与 TPS2514A-Q1(单通道)可提供一套低损耗的汽车级 USB 充电端口解决方案,该解决方案能够为目前所有常见的手机和平板电脑充电。

中的封装尺寸(标称值)值

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS2511-Q1 正在供货 汽车类 USB 专用充电端口控制器和限流电源开关 TPS2511-Q1 integrates USB power switch for VBUS

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS2513A-Q1、TPS2514A-Q1 USB 专用充电端口控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 1月 19日
选择指南 USB Type-A Power Switch and Charging Controller Selector Guide (Rev. F) 2018年 5月 24日
应用手册 Effective System ESD Protection Guidelines:TPS251x USB Charging Port Controllers 2016年 7月 19日
EVM 用户指南 TPS2513EVM-527 (Rev. B) 2013年 10月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS2513EVM-527 — TPS2513 双通道自动检测 USB 充电控制器评估模块

The Texas Instruments TPS2513EVM-527 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2513 Dual Channel, Auto Detect USB Charging Controller. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS2513A PSpice Transient Model

SLVM946.ZIP (44 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-01388 — 具有完整前端保护且符合 CISPR 25 5 类标准的双路汽车 USB 充电器参考设计

TIDA-01388 是一种具有完整前端保护功能和小尺寸的 21W 双通道车载 USB 充电器解决方案。该系统可以钳制快速高压电瞬态并轻松应对这些事件。它也可以正确响应反向电池极性事件并正确关断。
此设计接受 5.5V 至 36V 的宽输入电压范围,并可为两个 USB 端口调节两个 5V (2.1A) 输出。此设计包含 EMI 滤波电路,并符合 CISPR 25 5 类传导 EMI 标准。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40285 — 汽车类双端口 USB Type-C™ DFP 5V 3A 充电器参考设计

PMP40285 是一种双端口 USB Type-C™ 充电器参考设计。此设计采用汽车输入电压,并输出到两个 USB Type-C 端口。每个端口都为 USB Type-C™ 设备提供 5V 3A 电源。此设计完全兼容 USB Type C,并向后兼容 BC1.2 和 DCP 配置。此设计通过单芯片解决方案实现双 USB Type-C DFP 输出并采用较少组件,因此具有成本效益。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频