汽车类双端口 USB Type-C™ DFP 5V 3A 充电器参考设计
PMP40285
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

PMP40285 是一种双端口 USB Type-C™ 充电器参考设计。此设计采用汽车输入电压,并输出到两个 USB Type-C 端口。每个端口都为 USB Type-C™ 设备提供 5V 3A 电源。此设计完全兼容 USB Type C,并向后兼容 BC1.2 和 DCP 配置。此设计通过单芯片解决方案实现双 USB Type-C DFP 输出并采用较少组件,因此具有成本效益。

特性
  • 双通道 USB Type-C™ DFP 设计
  • 在 12V 输入和满载以及采用 USB 开关的情况下具有 90% 的效率
  • 集成 IEC ESD 保护
  • 支持 USB BC1.2 DCP 充电协议
  • 低组件数

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP40285.1
(Output Voltage 1)
PMP40285.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)77
Vin (Max) (V)3636
Vout (Nom) (V)55
Iout (Max) (A)33
Output Power (W)1515
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDC
拓扑Buck- SynchronousBuck- Synchronous

TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM73606  3.5V 至 36V 6A 同步降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD4E001-Q1  用于高速数据接口的汽车低电容四通道 +/-15 kV ESD 保护阵列  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS2513A-Q1  USB 专用充电端口控制器,TPS2513A-Q1  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS25810-Q1  具有负载检测功能的汽车类 USB Type-C 修订版 1.2 DFP 控制器和电源开关  USB  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM73606 下载
TPD4E001-Q1 下载
TPS2513A-Q1 下载 下载
TPS25810-Q1 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 780 2017年 12月 19日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 459 2017年 12月 19日
ZIP 26 2017年 12月 19日
PDF 818 2017年 12月 19日
PDF 162 2017年 12月 19日
PDF 163 2017年 12月 19日
PDF 122 2017年 12月 19日
相关工具与软件

参考设计  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
汽车类 USB Type-C™ DFP 5V 3A + USB Type-A 5V 2.4A 充电器参考设计  PMP40286  TI Designs

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章