TPS2372
- 适用于 3 类或 4 类 PoE 的 IEEE 802.3bt(草案)PD 解决方案
- 支持 4 类 ( TPS2372-4) 90W 和 3 类 ( TPS2372-3) 60W 工作功率
- 可靠的 100V 热插拔 MOSFET
- TPS2372-4(典型值):0.1Ω,2.2A 电流限制
- TPS2372-3(典型值):0.3Ω,1.85A 电流限制
- 分配了电源指示灯输出
- 具有浪涌延迟功能的 PG 输出
- 符合 PSE 浪涌要求
- 自动维持功率特性(MPS)
- 自动调节 1-2 类或 3-4 类 PSE 的 MPS
- 支持超低功耗待机模式
- 支持 Autoclass 运行
- 支持 PoE++ PSE
- 结温范围为 -40°C 至 125°C
- 20 引脚 VQFN 封装
TPS2372 具有实现 IEEE802.3at 或 IEEE802.3bt(草案)(1-4 类)用电设备 (PD) 所需的所有 特性 。低内部开关电阻可让 TPS2372-4 和 TPS2372-3 分别支持高达 90W 和 60W 的高功率 应用 。使用 100 米 CAT5 线缆的情况下,这相当于 PD 输入端为 71.3W 和 51W。
TPS2372 具有高级 特性。
自动 MPS 功能支持多种需要极低功耗待机模式的 应用 。TPS2372 自动产生必要的脉冲电流来维持 PSE 电源。此器件使用外部电阻来实现该功能以及对 MPS 脉冲电流幅度进行编程。
TPS2372 还实现了延迟功能,使远程 PSE 能够在释放电源正常 (PG) 输出信号之前完成其浪涌阶段。这可确保满足 IEEE802.3bt(草案)启动要求。
Autoclass 使能输入还支持符合 IEEE802.3bt(草案)标准的高级系统电源优化模式。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有自动 MPS 和 Autoclass 的 TPS2372 高功率 PoE PD 接口 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 4月 11日 |
应用手册 | PoE PD 原理图审查指南 | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 1月 3日 | ||
应用手册 | PoE Powered Devices Debug Guidelines | PDF | HTML | 2021年 7月 19日 | |||
应用简报 | How to Identify Allocated Power at PD Through TPH, TPL, and BT Pins | PDF | HTML | 2020年 7月 21日 | |||
技术文章 | Delivering a smooth transition from AC to PoE power | PDF | HTML | 2018年 11月 1日 | |||
技术文章 | Key considerations for designing with the new PoE standard | PDF | HTML | 2018年 7月 16日 | |||
技术文章 | The new PoE standard: It’s almost here | PDF | HTML | 2018年 6月 6日 | |||
技术文章 | Less (standby) power and more light | PDF | HTML | 2018年 5月 10日 | |||
应用手册 | Beyond BT High-Power PoE Solution using the TPS23880 and TPS2372-4 | 2018年 4月 17日 | ||||
技术文章 | Would you like a logo to go with your PoE system? | PDF | HTML | 2018年 3月 16日 | |||
EVM 用户指南 | TPS2372-3EVM-757 Evaluation Module | 2017年 12月 22日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS2372-4EVM-006 Evaluation Module (Rev. A) | 2017年 9月 18日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS2372-3EVM-757 — 适用于照明应用的 TPS2372-3 IEEE802.3bt 3 类 PoE PD 评估模块
TPS2372-3EVM-757 评估模块包含 TPS2372 的设计和基准电路,后者是一款适用于高功率 PoE PD 照明应用的 IEEE802.3bt 3 类 PoE PD 控制器。
用户指南: PDF
评估板
TPS2372-4EVM-006 — 适用于 IEEE802.3bt PoE PD 应用的 TPS2372-4EVM 评估模块
The TPS2372 evaluation module (TPS2372-4EVM-006) contains evaluation and reference circuitry for the TPS2372, which is a IEEE802.3bt PoE PD controller suitable for high power PoE PD applications such as LED lighting and modules.
In need of an IEEE802.3bt-ready PSE controller? Check out the TPS23880.
In need of an IEEE802.3bt-ready PSE controller? Check out the TPS23880.
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-01463 — 支持 IEEE802.3bt 以太网供电 (PoE) 的互联 LED 照明参考设计
此以太网供电 (PoE) 参考设计可通过一条以太网电缆向互联 LED 照明镇流器传输电力和数据。此参考设计采用了 TI 的 TPS2372-4 PoE 供电设备 (PD) 接口、LM3409 降压控制器、LM5165 降压转换器、TPS62740 降压转换器、TM4C1292NCPDT 微控制器 (MCU)、TPD4E05U06-Q1 ESD 保护器件和 DP83822I 以太网 PHY 为 LED 灯提供电源,在连接到网络的情况下通过远程方式控制 LED 灯的亮度和调光参数。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGW) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。