主页 电源管理 电源开关 负载开关

TPS22976

正在供货

具有可调节上升时间和可选输出放电功能的 2 通道、5.7V、6A、14mΩ 负载开关

产品详情

Number of channels 2 Vin (min) (V) 0.6 Vin (max) (V) 5.7 Imax (A) 6 Ron (typ) (mΩ) 14 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.005, 1.37 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 37 Soft start Adjustable Rise Time Current limit type None Features Quick output discharge, Thermal shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control, Thermal shutdown
Number of channels 2 Vin (min) (V) 0.6 Vin (max) (V) 5.7 Imax (A) 6 Ron (typ) (mΩ) 14 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.005, 1.37 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 37 Soft start Adjustable Rise Time Current limit type None Features Quick output discharge, Thermal shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control, Thermal shutdown
WSON (DPU) 14 6 mm² 3 x 2
  • 集成双通道负载开关
  • 输入电压范围:0.6V 至 VBIAS
  • VBIAS 电压范围:2.5 V 至 5.7 V
  • 导通电阻
    • RON = 14mΩ(VIN = 0.6V 至 5V,VBIAS = 5V 时的典型值)
    • RON = 18mΩ(VIN = 0.6V 至 2.5V,VBIAS = 2.5V 时的典型值)
  • 每通道最大 6A 连续开关电流
  • TPS22976、TPS22976N 的静态电流
    • 37µA(VIN = VBIAS = 5V 时双通道的典型值)
    • 35µA(VIN = VBIAS = 5V 时单通道的典型值)
  • TPS22976A 的静态电流
    • 85µA(VIN = VBIAS = 5V 时双通道的典型值)
    • 83µA(VIN = VBIAS = 5V 时单通道的典型值)
  • 控制输入阈值,支持使用 1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V 逻辑器件
  • 可配置上升时间
  • 快速开通时间 (TPS22976A)
    • VIN = 1.05V 时,tON = 17µs
  • 热关断
  • 快速输出放电 (QOD)(可选)
  • 带有散热垫的 SON 14 引脚封装
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2kV 人体放电模式 (HBM) 和 1kV 器件充电模型 (CDM)
  • 集成双通道负载开关
  • 输入电压范围:0.6V 至 VBIAS
  • VBIAS 电压范围:2.5 V 至 5.7 V
  • 导通电阻
    • RON = 14mΩ(VIN = 0.6V 至 5V,VBIAS = 5V 时的典型值)
    • RON = 18mΩ(VIN = 0.6V 至 2.5V,VBIAS = 2.5V 时的典型值)
  • 每通道最大 6A 连续开关电流
  • TPS22976、TPS22976N 的静态电流
    • 37µA(VIN = VBIAS = 5V 时双通道的典型值)
    • 35µA(VIN = VBIAS = 5V 时单通道的典型值)
  • TPS22976A 的静态电流
    • 85µA(VIN = VBIAS = 5V 时双通道的典型值)
    • 83µA(VIN = VBIAS = 5V 时单通道的典型值)
  • 控制输入阈值,支持使用 1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V 逻辑器件
  • 可配置上升时间
  • 快速开通时间 (TPS22976A)
    • VIN = 1.05V 时,tON = 17µs
  • 热关断
  • 快速输出放电 (QOD)(可选)
  • 带有散热垫的 SON 14 引脚封装
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2kV 人体放电模式 (HBM) 和 1kV 器件充电模型 (CDM)

TPS22976 产品系列包含三款器件:TPS22976、TPS22976A 和 TPS22976N。每款器件都是一个接通受控的双通道负载开关。此器件包含两个可在 0.6V 至 5.7V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,并且每通道可支持最大 6A 的持续电流。每个开关可由一个导通/关断输入(ON1 和 ON2)独立控制,此输入可与低压控制信号直接连接。TPS22976 能够在结温超出阈值时热关断,以此关断开关。开关会在结温稳定在安全范围内时再次导通。此外,TPS22976 还包含一个可选 230Ω 片上负载电阻,用于在此开关被关断时进行快速输出放电。

TPS22976 采用小型、节省空间的3mm × 2mm 14-SON (DPU) 封装,此类封装集成有散热焊盘,支持较高功耗。器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 105℃。

TPS22976 产品系列包含三款器件:TPS22976、TPS22976A 和 TPS22976N。每款器件都是一个接通受控的双通道负载开关。此器件包含两个可在 0.6V 至 5.7V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,并且每通道可支持最大 6A 的持续电流。每个开关可由一个导通/关断输入(ON1 和 ON2)独立控制,此输入可与低压控制信号直接连接。TPS22976 能够在结温超出阈值时热关断,以此关断开关。开关会在结温稳定在安全范围内时再次导通。此外,TPS22976 还包含一个可选 230Ω 片上负载电阻,用于在此开关被关断时进行快速输出放电。

TPS22976 采用小型、节省空间的3mm × 2mm 14-SON (DPU) 封装,此类封装集成有散热焊盘,支持较高功耗。器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 105℃。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS22992 正在供货 具有可调节上升时间和可调节输出放电功能的 5.5V、6A、8.7mΩ 负载开关 Smaller solution with a single channel
TPS22996 正在供货 具有可调上升时间的双通道、5.5V、4A、14mΩ 导通电阻负载开关 Lower output current in smaller package option

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS22976 5.7V、6A、14mΩ 导通电阻双通道负载开关 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 12月 19日
证书 TPS22976AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 9月 10日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
应用简报 Making the Switch to an Integrated Load Switch 2019年 6月 11日
应用手册 Integrated Load Switches Versus Discrete MOSFETs (Rev. A) 2019年 5月 6日
应用手册 Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018年 10月 11日
应用手册 Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
应用手册 TPS22976 Dual-Channel Load Switch in Parallel Configuration (Rev. B) 2017年 5月 26日
应用手册 Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017年 4月 30日
应用手册 Timing of Load Switches 2017年 4月 27日
应用手册 Fundamentals of On-Resistance in Load Switches 2016年 6月 9日
EVM 用户指南 TPS22976 Evaluation Module User's Guide 2016年 4月 13日
应用手册 Quiescent Current vs Shutdown Current for Load Switch Power Consumption 2016年 3月 30日
应用手册 Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS22976AEVM — TPS22976A 双路负载开关评估模块

TPS22976AEVM 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS22976A 负载开关。此 EVM 可让用户在不同负载条件下(0A 至 6A)向 TPS22976A 施加不同的输入电压(0.6V 至 5.7V)。在该 EVM 上可监控输出、输入和开关波形。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS22976EVM — TPS22976 5.7V、6A、14mΩ 导通电阻双通道负载开关评估模块

TPS22976 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS22976 负载开关。此 EVM 可让用户在不同负载条件下(0A 至 6A)向 TPS22976 施加不同的输入电压(0.6V 至 5.7V)。可轻松、准确地对导通电阻、上升时间和输出下拉电阻等参数进行评估。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS22976 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBV6A.ZIP (41 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS22976N Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBV5A.ZIP (41 KB) - PSpice Model
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
TIDA-050028 — 具有适用于固态硬盘模块的电子保险丝的 VBus 保护参考设计

TIDA-050028 参考设计提供了针对 SSD 模块的前端保护,并展示了适用于标准 3.3V、1.8V 和 1.5V 电压轨的全功能电源树。此经过尺寸优化的设计可帮助客户选择适当的集成电路保护器件、负载开关和直流/直流转换器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01579 — 适用于成像应用的高效率、低输出纹波电源参考设计

视频监控系统上的负载点电源树通过此参考设计进行了优化。此参考设计在输出电压精度、电压纹波和散热等关键参数上具有高性能。这种高性能可通过较小的布板区域和较低的 BOM 成本实现。此设计通过 5V 电源供电,常用于可视门铃、IP 网络摄像头和无线摄像头。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01451 — 适用于机顶盒的电源开关参考设计

TIDA-01451 参考设计的功能模拟机顶盒的配电情况。通过使用集成负载开关来控制电源轨,可根据用户需求打开或关闭每个电源轨。关闭未使用的电源轨可减少功率损耗并有助于达到能源合规性标准(如 Energy Star)。置于输入端的保险丝可以管理热插拔瞬变,并保护下游的直流/直流转换器免受过高或过低输入电压损坏,从而降低终端设备的返修率。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DPU) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频