TPS22961
- 集成单通道负载开关
- VBIAS 电压范围:3V 至 5.5V
- 输入电压范围:0.8V 至 3.5V
- 超低 RON 电阻
- VIN = 1.05V (VBIAS = 5V) 时,RON = 4.4mΩ
- 6A 最大持续开关电流
- 低静态电流小于 1µA(最大值)
- 低控制输入阈值支持使用 1.2V/1.8V/2.5V/3.3V 逻辑器件
- 受控转换率
- VIN = 1.05V 时 (VBIAS = 5V) ,tR = 4.2µs
- 快速输出放电 (QOD)
- 带有散热垫的小外形尺寸无引线 (SON) 8 端子封装
- 静电放电 (ESD) 性能经测试符合 JESD 22 规范
- 2kV 人体放电模式 (HBM) 和 1kV 器件充电模型 (CDM)
应用范围
- Ultrabook/笔记本电脑
- 台式机
- 服务器
- 机顶盒
- 电信系统
- 平板电脑
TPS22961 是一款小型,超低 RON,单通道负载开关,此开关具有受控开启功能。此器件包含一个可在 0.8V 至 3.5V 输入电压范围内运行的 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),并且支持最大 6A 的持续电流。
器件的超低 RON 和高电流处理能力的组合使得此器件非常适合于驱动具有非常严格压降耐受的处理器电源轨。器件的快速上升时间使得电源轨可以在器件被启用时迅速接通,从而减少配电响应时间。此开关可由 ON 端子单独控制,此端子能够与微控制器或低压离散逻辑电路生成的低压控制信号直接对接。通过集成一个 260Ω 下拉电阻器,在开关关闭时实现快速输出放电 (QOD),此器件进一步减少总体解决方案尺寸。
TPS22961 采用小型,节省空间的 3mm x 3mm 8 端子小外形尺寸无引线 (SON) 封装 (DNY),此类封装具有可实现高功率耗散的集成散热垫。器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS22961 3.5V,6A,超低电阻负载开关 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2016年 12月 9日 |
应用手册 | Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) | 2018年 10月 11日 | ||||
应用手册 | Basics of Load Switches (Rev. A) | 2018年 9月 5日 | ||||
应用手册 | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 2017年 4月 30日 | ||||
应用手册 | Timing of Load Switches | 2017年 4月 27日 | ||||
应用手册 | Managing Inrush Current (Rev. A) | 2015年 5月 28日 | ||||
应用手册 | 负载开关:什么是负载开关,为什么需要负载开关,如何选择正确的负载开关? | 最新英语版本 (Rev.A) | 2014年 8月 11日 | |||
EVM 用户指南 | Using the TPS22961EVM-067 Single Channel Load Switch IC (Rev. A) | 2014年 3月 19日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
仿真模型
TPS22961 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMA63A.ZIP (62 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WSON (DNY) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。