主页 电源管理 电源开关 高侧开关

TPS1H200A-Q1

正在供货

具有可调节电流限制的 40V、200mΩ、汽车类单通道智能高侧开关

产品详情

Number of channels 1 Operating voltage (max) (V) 40 Operating voltage (min) (V) 4 Ron (typ) (mΩ) 200 Imax (A) 2 Current limit (min) (A) 0.25 Current limit (max) (A) 5 Current limit type Adjustable TI functional safety category Functional Safety-Capable Current limit accuracy +/-15% @ 0.5A FET Internal Features Digital output, Programmable current limit, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown Rating Automotive
Number of channels 1 Operating voltage (max) (V) 40 Operating voltage (min) (V) 4 Ron (typ) (mΩ) 200 Imax (A) 2 Current limit (min) (A) 0.25 Current limit (max) (A) 5 Current limit type Adjustable TI functional safety category Functional Safety-Capable Current limit accuracy +/-15% @ 0.5A FET Internal Features Digital output, Programmable current limit, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown Rating Automotive
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件人体放电模型 (HBM) 静电防护 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 提供功能安全
  • 单通道 200mω 智能高侧开关
  • 宽工作电压:3.4 V 至 40 V
  • 低于 500nA 的超低待机电流
  • 可调节电流限制(利用外部电阻器)
    • ≥ 500mA 时为 ±15%
    • ≥ 1.5A 时为 ±10%
  • 可配置电流限制后的行为
    • “保持”模式
    • “闭锁”模式(具有可调节的延迟时间)
    • “自动重试”模式
  • 支持独立操作(无需 MCU)
  • 保护:
    • 接地短路和过载保护
    • 热关断和热振荡
    • 用于电感负载的负电压钳位
    • 接地失效保护和失电保护
  • 诊断:
    • 过载和接地短路检测
    • 开路负载和电池短路检测(开启或关闭状态下)
    • 热关断和热振荡
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件人体放电模型 (HBM) 静电防护 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 提供功能安全
  • 单通道 200mω 智能高侧开关
  • 宽工作电压:3.4 V 至 40 V
  • 低于 500nA 的超低待机电流
  • 可调节电流限制(利用外部电阻器)
    • ≥ 500mA 时为 ±15%
    • ≥ 1.5A 时为 ±10%
  • 可配置电流限制后的行为
    • “保持”模式
    • “闭锁”模式(具有可调节的延迟时间)
    • “自动重试”模式
  • 支持独立操作(无需 MCU)
  • 保护:
    • 接地短路和过载保护
    • 热关断和热振荡
    • 用于电感负载的负电压钳位
    • 接地失效保护和失电保护
  • 诊断:
    • 过载和接地短路检测
    • 开路负载和电池短路检测(开启或关闭状态下)
    • 热关断和热振荡

TPS1H200A-Q1 器件是受到全面保护的单通道高侧电源开关,具有集成式 200mΩ NMOS 功率 FET。

可调节电流限制可通过限制浪涌或过载电流来提高系统可靠性。高精度电流限制可增强过载保护,从而简化前沿电源设计。除了电流限制之外,其他可配置特性还能够在功能、成本和热耗散方面提供设计灵活性。

该器件支持对数字状态输出进行全面诊断。在开启和关闭状态下皆可进行开路负载检测。无论是否有 MCU,该器件都能正常工作。独立模式允许隔离型系统使用此器件。

TPS1H200A-Q1 器件是受到全面保护的单通道高侧电源开关,具有集成式 200mΩ NMOS 功率 FET。

可调节电流限制可通过限制浪涌或过载电流来提高系统可靠性。高精度电流限制可增强过载保护,从而简化前沿电源设计。除了电流限制之外,其他可配置特性还能够在功能、成本和热耗散方面提供设计灵活性。

该器件支持对数字状态输出进行全面诊断。在开启和关闭状态下皆可进行开路负载检测。无论是否有 MCU,该器件都能正常工作。独立模式允许隔离型系统使用此器件。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS1H000-Q1 正在供货 具有可调节电流限制的 40V、1Ω、汽车类单通道智能高侧开关 1-channel higher RDSon (1 ohm) high-side switch

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS1H200A-Q1 40V 200mΩ 单通道智能高侧开关 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 9月 29日
应用手册 如何驱动电阻性、电感性、电容性和照明负载 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2021年 8月 26日
应用手册 Driving PWM Loads with TI High-Side Switches PDF | HTML 2021年 3月 2日
应用手册 Using PSpice Simulator to Model Thermal Behavior in TI’s Smart High-Side Switch PDF | HTML 2020年 11月 30日
应用手册 Designing for Loss of Ground on Texas Instruments High-Side Switches (Rev. A) PDF | HTML 2020年 7月 16日
应用手册 Fault and Normal Diagnostic Considerations for Smart High Side Switches PDF | HTML 2020年 7月 10日
白皮书 Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK 2020年 6月 9日
白皮书 Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN 2020年 6月 9日
白皮书 简化汽车和工业中的功能性安全认证 英语版 2020年 6月 9日
功能安全信息 TPS1H200A-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2019年 12月 16日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
应用手册 AEC-Q100-012 Short-Circuit Reliability Test Results for Smart Power Switches (Rev. A) 2019年 5月 6日
应用手册 Adjustable Current Limit of Smart Power Switches (Rev. B) 2019年 1月 21日
应用手册 Reverse battery protection for high side switches 2018年 11月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS1H200EVM — TPS1H200-Q1 40V、2A、200mΩ 导通电阻高侧开关评估模块

TPS1H200-Q1 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS1H200-Q1 单通道高侧开关。TPS1H200EVM 允许用户在不同的负载条件下(0A 至 2.5A)向 TPS1H200-Q1 器件施加不同的输入电压(3.4 至 40V)。可在该 EVM 上监控输出、输入、诊断和开关波形。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS1H200 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMCK6A.ZIP (5 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS1H200A-Q1 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. C)

SLVMCK5C.ZIP (107 KB) - PSpice Model
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
PMP30785 — 面向驱动监控系统的汽车多轨电源参考设计

此参考设计展示了用于驱动监控系统的电子控制单元 (ECU) 的非隔离式汽车电源的性能参考设计包括带九个电源插座的电源产品组合。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频