TPS1H200EVM

TPS1H200-Q1 40V、2A、200mΩ 导通电阻高侧开关评估模块

TPS1H200EVM

立即订购

概述

TPS1H200-Q1 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS1H200-Q1 单通道高侧开关。TPS1H200EVM 允许用户在不同的负载条件下(0A 至 2.5A)向 TPS1H200-Q1 器件施加不同的输入电压(3.4 至 40V)。可在该 EVM 上监控输出、输入、诊断和开关波形。

特性
  • 单通道高侧电源开关,根据 AECQ100-12 进行了测试
  • 工作电压为 4V 至 40V,扩展工作电压低至 3.4V
  • 低于 500nA 的超低待机电流
  • 高精度电流检测
  • 可编程电流限制功能
高侧开关
TPS1H200A-Q1 具有可调节电流限制的 40V、200mΩ、汽车类单通道智能高侧开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS1H200EVM — TPS1H200-Q1 40V、2A、200mΩ 导通电阻高侧开关评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS1H200-Q1 Evaluation Module (EVM) 2018年 2月 4日
证书 TPS1H200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频