TPD4E02B04

正在供货

适用于 USB 3.0、HDMI 2.0 和高速信号的四路 0.25pF、±3.6V、±12kV ESD 保护二极管

产品详情

Package name USON Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 17 Vrwm (V) 3.6 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 4 IO capacitance (typ) (pF) 0.25 Clamping voltage (V) 6.6 Breakdown voltage (min) (V) 5.5
Package name USON Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 17 Vrwm (V) 3.6 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 4 IO capacitance (typ) (pF) 0.25 Clamping voltage (V) 6.6 Breakdown voltage (min) (V) 5.5
USON (DQA) 10 2.5 mm² 2.5 x 1
  • IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
    • ±12kV 接触放电
    • ±15kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 2A (8/20µs)
  • IO 电容:0.27pF(典型值)、0.37pF(最大值)
  • 直流击穿电压:5.5V(最小值)
  • 超低泄漏电流:10nA(最大值)
  • 低静电放电 (ESD) 钳位电压:5A 传输线路脉冲 (TLP) 时为 8.8V
  • 支持速率高达 10Gbps 的高速接口
  • 工业温度范围:–40°C 至 125°C
  • 简易直通布线封装

应用

  • 终端设备
    • 便携式计算机和台式机
    • 机顶盒
    • 电视和监视器
    • 手机和平板电脑
    • 数字视频录像机 (DVR) 和网络视频录像机 (NVR)
  • 接口
    • USB Type-C
    • USB 3.1 第 2 代
    • 高清多媒体接口 (HDMI) 2.0/1.4
    • USB 3.0
    • DisplayPort 1.3
    • PCI Express 3.0

All trademarks are the property of their respective owners.

  • IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
    • ±12kV 接触放电
    • ±15kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 2A (8/20µs)
  • IO 电容:0.27pF(典型值)、0.37pF(最大值)
  • 直流击穿电压:5.5V(最小值)
  • 超低泄漏电流:10nA(最大值)
  • 低静电放电 (ESD) 钳位电压:5A 传输线路脉冲 (TLP) 时为 8.8V
  • 支持速率高达 10Gbps 的高速接口
  • 工业温度范围:–40°C 至 125°C
  • 简易直通布线封装

应用

  • 终端设备
    • 便携式计算机和台式机
    • 机顶盒
    • 电视和监视器
    • 手机和平板电脑
    • 数字视频录像机 (DVR) 和网络视频录像机 (NVR)
  • 接口
    • USB Type-C
    • USB 3.1 第 2 代
    • 高清多媒体接口 (HDMI) 2.0/1.4
    • USB 3.0
    • DisplayPort 1.3
    • PCI Express 3.0

All trademarks are the property of their respective owners.

TPD4E02B04 是一款双向瞬态电压抑制器 (TVS) ESD 保护二极管阵列,用于为 USB Type-C 和 HDMI 2.0 电路提供保护。TPD4E02B04 的额定 ESD 冲击消散值等于 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。

该器件 的每条 通道具有一个 0.27pF IO 电容,适用于保护速率高达 10Gbps 的高速接口(例如 USB 3.1 第 2 代)。低动态电阻和低钳位电压可针对瞬变事件提供系统级保护。

TPD4E02B04 采用符合工业标准的 USON-10 (DQA) 封装。该封装 采用 直通布线,其引脚间距为 0.5mm,能够简化应用实现并缩短设计时间。

TPD4E02B04 是一款双向瞬态电压抑制器 (TVS) ESD 保护二极管阵列,用于为 USB Type-C 和 HDMI 2.0 电路提供保护。TPD4E02B04 的额定 ESD 冲击消散值等于 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。

该器件 的每条 通道具有一个 0.27pF IO 电容,适用于保护速率高达 10Gbps 的高速接口(例如 USB 3.1 第 2 代)。低动态电阻和低钳位电压可针对瞬变事件提供系统级保护。

TPD4E02B04 采用符合工业标准的 USON-10 (DQA) 封装。该封装 采用 直通布线,其引脚间距为 0.5mm,能够简化应用实现并缩短设计时间。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPD4E02B04 用于 USB Type-C 和 HDMI 2.0 的 4 通道 ESD 保护二极管 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2016年 3月 22日
应用手册 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 23日
应用简报 针对 HDMI 应用的 ESD 保护 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 11月 9日
用户指南 阅读并了解 ESD 保护数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 9月 22日
应用手册 高速信号的电容要求 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 8月 25日
应用手册 ESD 包装和布局指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 9月 14日
选择指南 System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) 2022年 9月 7日
应用手册 ESD 保护布局指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 25日
用户指南 Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 27日
应用简报 Choosing the Correct Models for ESD Devices 2018年 5月 11日
技术文章 ESD fundamentals, part 4: ESD capacitance PDF | HTML 2018年 2月 12日
选择指南 ESD by Interface Selection Guide (Rev. A) 2017年 6月 26日
技术文章 Avoid these challenges when implementing USB Type-C™ protection PDF | HTML 2016年 10月 24日
技术文章 The dangers of deep snap-back ESD circuit-protection diodes PDF | HTML 2016年 9月 12日
应用手册 Picking ESD Diodes for Ultra High-Speed Data Lines 2016年 6月 29日
技术文章 Three steps to select a protection diode to protect high-speed interfaces from ESD PDF | HTML 2016年 4月 27日
白皮书 Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments 2016年 2月 10日
EVM 用户指南 TPD4E02B04 Evaluation Module User's Guide 2015年 11月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ESDEVM — 通用 ESD 评估模块

<p>The electrostatic-sensitive device (ESD) evaluation module (EVM) is a development platform for most of our ESD portfolio. The board comes with all traditional ESD footprints in order to test any number of devices. Devices can be soldered onto their respect footprint and then tested.</p>
(...)

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPD4E02B04 IBIS Model

SLVMBE9.ZIP (2 KB) - IBIS Model
仿真模型

TPD4E02B04 S-Parameter Model

SLVMBK1.ZIP (428 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-01620 — USB-C™ 转 DisplayPort 有源电缆参考设计

USB-C™ 转 DisplayPort 有源电缆参考设计是一个能够通过 USB-C 连接发送 DisplayPort 视频信号的框架。以往,DisplayPort 连接器是传输 DisplayPort 视频的唯一方法,但是这款连接器很大,不适合小型电子产品。虽然较小的 USB Type-C 连接器允许从较小的电子产品发送 DisplayPort 视频,但是这些电缆较短(长度在 1 到 2 米之间)。此设计具有一根 USB-C 电缆连接,可通过 5 米的电缆传输 DisplayPort 视频,从而实现传统 DisplayPort 电阱与新 USB-C 电源之间的 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40154 — 具有 HDMI 输出的 USB Type-C 和 USB PD DRP 参考设计

PMP40154 是一个真正的 USB Type-C™ 和 USB PD DRP 参考设计。此参考设计支持 USB Type-C™ 输入,以显示 HDMI 输出。它采用了 USB PD 控制器和电源开关 TPS65986,以及交替模式 MUX HD3SS460。它可与所有的标准 USB Type-C™ 产品完全兼容,并向后兼容传统器件和适配器。此设计包括一些 IEC ESD 器件 TPD8S300、TPD4E02B04 等。它们可将系统与连接器上存在的高压状态隔离。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
USON (DQA) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频