具有 HDMI 输出的 USB Type-C 和 USB PD DRP 参考设计
PMP40154
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

PMP40154 是一个真正的 USB Type-C™ 和 USB PD DRP 参考设计。此参考设计支持 USB Type-C™ 输入,以显示 HDMI 输出。它采用了 USB PD 控制器和电源开关 TPS65986,以及交替模式 MUX HD3SS460。它可与所有的标准 USB Type-C™ 产品完全兼容,并向后兼容传统器件和适配器。此设计包括一些 IEC ESD 器件 TPD8S300、TPD4E02B04 等。它们可将系统与连接器上存在的高压状态隔离。

特性
  • 真正的 USB Type-C™ 和 USB PD DRP 设计
  • 与传统适配器兼容
  • 支持 B1.2/分频器模式输出
  • 针对 CC 和 SBU 线路的 IEC ESD 和 VBUS 短路保护

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP40154.1
(Output Voltage 1)
PMP40154.2
(Output Voltage 2)
PMP40154.3
(Output Voltage 3)
Vin (Min) (V)53.33.3
Vin (Max) (V)203.33.3
Vout (Nom) (V)3.351.2
Iout (Max) (A)31.11
Output Power (W)9.95.51.2
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDCDC
拓扑Buck- Non SyncBoost- SynchronousBuck- Synchronous

TI 器件 (9)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
HD3SS460  4x6-channel USB Type-C™ Alternate Mode mux/demux  USB IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV62565  采用 SOT23 封装的 1.5A 降压转换器  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD4E02B04  高性能 TVS 二极管  电路保护 IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD4E05U06  超低电容 ESD 保护设备系列  电路保护 IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD8S300  USB Type-C™ 端口保护器:VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护  电路保护 IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS2514A  USB 专用充电端口控制器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS54332  具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3.5A、1MHz 降压转换器  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS61235P  具有恒流输出功能的 8A 谷值电流同步升压转换器  升压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS65986  USB Type-C 和 USB PD 控制器和电源开关  USB IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
HD3SS460 下载 下载
下载
TLV62565 下载 下载
TPD4E02B04 下载 下载
TPD4E05U06 下载 下载
TPD8S300 下载 下载
TPS2514A 下载
TPS54332 下载 -
TPS61235P 下载 下载
TPS65986 (ZQZ) | 96 下载 -

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 743 2017年 7月 25日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 387 2017年 7月 25日
ZIP 26 2017年 7月 25日
ZIP 2725 2017年 7月 25日
PDF 193 2017年 7月 25日
PDF 169 2017年 7月 25日
PDF 475 2017年 7月 25日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章