TLV759P

正在供货

具有使能功能的 1A、低 IQ、高精度、可调节超低压降稳压器

产品详情

Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.55 Noise (µVrms) 53 Iq (typ) (mA) 0.025 Thermal resistance θJA (°C/W) 80 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge Accuracy (%) 1 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 190 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.55 Noise (µVrms) 53 Iq (typ) (mA) 0.025 Thermal resistance θJA (°C/W) 80 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge Accuracy (%) 1 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 190 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 输入电压范围:1.5V 至 6.0V
  • 可调节输出电压:
    • 0.55V 至 5.5V
  • 极低压降:
    • 1A 电流时为 225mV(最大值)(3.3VOUT)
  • 高输出精度:
    • 典型值为 0.7%
    • 过温 (85°C) 条件下的最大值为 1%
  • IQ:25µA(典型值)
  • 内置软启动功能,具有单调 VOUT 上升
  • 封装:
    • 2mm × 2mm 6 引脚 WSON (DRV)
  • 有源输出放电
  • 输入电压范围:1.5V 至 6.0V
  • 可调节输出电压:
    • 0.55V 至 5.5V
  • 极低压降:
    • 1A 电流时为 225mV(最大值)(3.3VOUT)
  • 高输出精度:
    • 典型值为 0.7%
    • 过温 (85°C) 条件下的最大值为 1%
  • IQ:25µA(典型值)
  • 内置软启动功能,具有单调 VOUT 上升
  • 封装:
    • 2mm × 2mm 6 引脚 WSON (DRV)
  • 有源输出放电

TLV759P 是一款可调 1A 低压降 (LDO) 稳压器。该器件采用小型 6 引脚
2mm × 2mm WSON 封装并具有极低的静态电流,可提供快速的线路和负载瞬态性能。TLV759P 具有 225mV 的超低压降(1A 电流情况下),这有助于提高系统的功效。

TLV759P 针对各种 应用 进行了优化:支持 1.5V 至 6.0V 的输入电压范围以及 0.55V 至 5.5V 的外部可调输出范围。这种低输出电压使得该 LDO 能够为具有较低内核电压的现代微控制供电。此外,TLV759P 具备带有使能功能的低 IQ,从而可将待机功耗降至最低。该器件 具有 内部软启动功能,旨在降低浪涌电流,该电流将为负载提供受控电压并在启动过程中最大程度地降低输入电压压降。

TLV759P 在与支持小尺寸总体解决方案的小型陶瓷输出电容器搭配使用时,可保持稳定。一个精密带隙和误差放大器具有高精度特性,在 25ºC 时提供 0.7%(最大值)的精度,在过温 (85ºC) 条件下提供 1%(最大值)的精度。该器件包括集成的热关断、电流限制和欠压锁定 (UVLO) 功能的刷式直流电机。TLV759P 包含一个内部折返电流限制,有助于在短路事件中减少热耗散。








TLV759P 是一款可调 1A 低压降 (LDO) 稳压器。该器件采用小型 6 引脚
2mm × 2mm WSON 封装并具有极低的静态电流,可提供快速的线路和负载瞬态性能。TLV759P 具有 225mV 的超低压降(1A 电流情况下),这有助于提高系统的功效。

TLV759P 针对各种 应用 进行了优化:支持 1.5V 至 6.0V 的输入电压范围以及 0.55V 至 5.5V 的外部可调输出范围。这种低输出电压使得该 LDO 能够为具有较低内核电压的现代微控制供电。此外,TLV759P 具备带有使能功能的低 IQ,从而可将待机功耗降至最低。该器件 具有 内部软启动功能,旨在降低浪涌电流,该电流将为负载提供受控电压并在启动过程中最大程度地降低输入电压压降。

TLV759P 在与支持小尺寸总体解决方案的小型陶瓷输出电容器搭配使用时,可保持稳定。一个精密带隙和误差放大器具有高精度特性,在 25ºC 时提供 0.7%(最大值)的精度,在过温 (85ºC) 条件下提供 1%(最大值)的精度。该器件包括集成的热关断、电流限制和欠压锁定 (UVLO) 功能的刷式直流电机。TLV759P 包含一个内部折返电流限制,有助于在短路事件中减少热耗散。








下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TLV757P 正在供货 具有使能功能的 1A、低 IQ、高精度、低压降稳压器 Fixed-output verson of TLV759P for cost-sensitive applications
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV752 正在供货 1A、低 IQ、高 PSRR、可调节、双通道低压降 (LDO) 稳压器 1-A dual-channel device in 2x2 package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 且采用小型封装的 TLV759P 1A 高精度可调节 LDO 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 2月 7日
功能安全信息 TLV759P Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2021年 2月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MULTIPKGLDOEVM-823 — 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的线性稳压器采用多种常见封装时的运行情况和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TLV75901P PSpice Transient Model

SBVM923.ZIP (43 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75901P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM924.ZIP (3 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-050027 — 具有灵活分区以最大限度实现节能的多轨电视电源参考设计

TIDA-050027 参考设计是适用于电视 (TV) 平台的配电解决方案。通过提供模拟常用电压轨和外设的配置,该设计可以用作包含 LCD 和 OLED 电视在内的多种电视电源架构的参考设计。在输入方面,电子保险丝用于短路保护,而高效的降压转换器为内核轨、常开电源轨和外设轨提供所需的电源。此外,低 IQ 低压降稳压器 (LDO) 为某些外设提供低噪声数字电源轨。除了这些电源元件,负载开关通过受控压摆率控制电压,实现电源时序和节省功耗。此外,集成负载开关提供自我保护,同时减少 BOM 数量并缩小解决方案尺寸。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频