TLV743P 300mA 低压降 (LDO) 稳压器 | 德州仪器 TI.com.cn

TLV743P (正在供货)

300mA 低压降 (LDO) 稳压器

 

描述

TLV743P 低压差线性稳压器 (LDO) 是一款超小型低静态电流 LDO,可提供 300mA 拉电流,具有良好的线路和负载瞬态性能。此器件提供了 1% 的典型精度。

TLV743P 器件旨在使用 1µF 的小型输出电容器实现稳定运行。TLV743P 器件可在器件加电和使能期间提供折返电流控制。该功能对于电池供电型器件尤为重要。

TLV743P 提供了有源下拉电路,用于在器件处于禁用状态时对输出负载进行快速放电。

TLV743P 采用标准 DBV (SOT-23) 和 DQN (X2SON) 封装。

 

 

 

特性

  • 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
  • 使用 1µF 陶瓷输出电容器实现稳定运行
  • 折返过流保护
  • 封装:
    • SOT-23 (5)
    • X2SON (4)
  • 极低压差:125mV/300mA (3.3VOUT)
  • 精度:1%(典型值)、1.4%(最大值)
  • 低 IQ:34µA
  • 可提供固定输出电压:
    1V 至 3.3V
  • 高电源抑制比 (PSRR):1kHz 频率时为 50dB
  • 有源输出放电

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 线性稳压器(LDO) 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Output options Iout (Max) (A) Vin (Max) (V) Vin (Min) (V) Vout (Max) (V) Vout (Min) (V) Fixed output options (V) Package Group Features Regulated outputs (#) Operating temperature range (C) Thermal resistance θJA (°C/W) Noise (uVrms) Rating Output capacitor type PSRR @ 100 KHz (dB) Accuracy (%) Vdo (Typ) (mV) Iq (Typ) (mA) Package size: mm2:W x L (PKG)
TLV743P 立即下单 Fixed Output     0.3     5.5     1.4     3.3     1     1
1.1
1.2
1.5
1.8
2.5
2.8
2.85
3
3.3    
SOT-23 | 5
X2SON | 4    
Enable
Foldback Overcurrent Protection
Output Discharge    
1     -40 to 125     219     120     Catalog     Ceramic     28     1.4     122     0.034     5SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23 | 5)
4X2SON: 1 mm2: 1 x 1 (X2SON | 4)    
TLV741P 立即下单 Fixed Output     0.15     5.5     1.4     3.3     1     1
1.1
1.2
1.5
1.8
2.5
2.8
2.85
3
3.3    
SOT-23 | 5
X2SON | 4    
Enable
Foldback Overcurrent Protection    
1     -40 to 125     249     73     Catalog     Ceramic     17     1.5     230     0.05     5SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23 | 5)
4X2SON: 1 mm2: 1 x 1 (X2SON | 4)    
TLV742P 立即下单 Fixed Output     0.2     5.5     2     5     0.85     1.1
1.2
1.5
1.8
2.5
2.7
2.8
2.9
3.3    
X2SON | 4     Enable
Output Discharge    
1     -40 to 125     180.4     45     Catalog     Ceramic     40     1.5     250     0.025     4X2SON: 1 mm2: 1 x 1 (X2SON | 4)