TIDA-01560

待机功耗接近于零 (4mW) 的 15W 双路隔离式输出偏置电源参考设计

TIDA-01560

设计文件

概述

本参考设计是一个 15W 偏置电源,具有两个隔离输出(12 V/1.125A 和 3.3 V/0.3A)且在 220V 交流电输入下的总待机功耗为 4mW。该控制器使用了初级侧调整 (PSR) 并检测来自 UCC24650 次级侧压降监控器的唤醒信号,从而改善对大型负载阶跃的瞬态响应。本参考设计展示了 UCC28730 如何通过内部的 700V 启动开关、动态控制工作状态和定制调制,提供超低待机功耗,而不影响启动时间或输出瞬态响应。UCC28730 在其控制算法中使用频率调制、峰值初级电流调制、谷值开关和谷值跳跃,以实现整个工作范围内的效率最大化。

特性
  • 可实现零待机功耗
    • 115V 交流电输入下为 3.1mW
    • 220V 交流电输入下为 4.2mW
  • 平均效率 > 84%,超过 DoE VI 和 CoC 2 级规范
  • 初级侧调整 (PSR) 省去了光耦合器且增加了偏置电源的稳定性
  • 谐振环谷值开关运行模式可实现最高总体效率
  • 通用输入电压范围(85V 至 270V 交流电),可满足所有国家/地区的客户需求
  • 12V 和 3.3V 的双隔离输出适合大多数工业应用
  • 具有频率抖动特性,确保符合 EMI 标准
输出电压选项 TIDA-01560.1 TIDA-01560.2
Vin (Min) (V) 85 85
Vin (Max) (V) 264 264
Vout (Nom) (V) 12 3.3
Iout (Max) (A) 1.125 .3
Output Power (W) 13.5 .99
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC
Topology Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU468.PDF (1374 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRVW9.PDF (207 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRVX0.PDF (78 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVX1.PDF (88 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVX3.ZIP (629 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEK6.ZIP (53 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVX2.PDF (564 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC24650用于快速瞬态初级侧调节的 200V 唤醒监控器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28730具有 CVCC 和唤醒监控功能的零功耗待机 PSR 反激式控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV743P具有使能功能的 300mA 低 IQ 低压降(LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
技术文章 Get smarter about ‘zero’ standby power in your next appliance design PDF | HTML 2018年 8月 27日
设计指南 待机功耗接近于零(4mW) 的15W 双隔离输出偏置电源参考设 计 英语版 2018年 4月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频