TLV7011 (正在供货)

TLV70x1 Low-Voltage Comparators

TLV70x1 Low-Voltage Comparators - TLV7011
 

描述

TLV7011 和 TLV7021 是单通道微功耗比较器,采用低工作电压,具有轨至轨输入功能。这些比较器采用 0.8mm × 0.8mm 超小型无引线封装,适用于空间紧凑型设计,例如智能手机和其他便携式或电池供电 应用。

TLV7011 和 TLV7021 提供出色的速度功率综合性能,其传播延迟为 300ns,静态电源电流为 5µA。得益于这种微功率下快速响应时间的综合性能,功率敏感型系统能够监测故障状况并快速做出响应。这些比较器的工作电压范围为 1.6V 至 5.5V,因此可与 3V 和 5V 系统兼容。

此外,这些比较器在发生过驱动输入和内部迟滞时,不会产生输出相位反转。得益于这些 特性, 该系列的比较器非常适合在恶劣嘈杂环境中进行精密电压监测,其中缓慢输入信号必须转换为无噪声数字输出。

TLV7011 具有推挽式输出级,能够灌/拉毫安级电流,同时可对 LED 进行控制或驱动电容性负载。TLV7021 具有可上拉到 VCC 之上的漏极开路输出级,该特性使其适用于电平转换器和双极至单端转换器。

特性

  • 超小型 X2SON 封装 (0.8mm × 0.8mm × 0.4mm)
  • 1.6V 至 5.5V 的宽电源电压范围
  • 5µA 静态电源电流
  • 260ns 低传播延迟
  • 轨至轨共模输入电压
  • 内部迟滞 (4mV)
  • 推挽和开漏输出选项
  • 过驱动输入无相位反转
  • –40°C 至 125°C 工作环境温度

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 比较器

 
Number of Channels (#)
Output Type
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Propagation Delay Time (uS)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Max) (mA)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Rail-to-Rail
Rating
Operating Temperature Range (C)
VICR (Max) (V)
VICR (Min) (V)
Package Group
Features
TLV7011 TLV7021 TLV7031 TLV7041
1    1    1    1   
Push-Pull    Open Drain    Push-Pull    Open Drain   
1.6    1.6    1.6    1.6   
5.5    5.5    6.5    6.5   
0.35    0.35    3    3   
8    8    8    8   
0.01    0.01    0.0009    0.0009   
0.005    0.005    0.002    0.002   
In    In    In
Out   
In
Out   
Catalog    Catalog    Catalog    Catalog   
-40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125   
5.6    5.6    6.6    6.6   
0    0    0    0   
X2SON    X2SON    X2SON    X2SON   
Hysteresis
Small Size   
Hysteresis
Small Size   
Hysteresis
Small Size   
Hysteresis
Small Size