CIRCUIT060076
具有迟滞功能的反相比较器电路
CIRCUIT060076
概述
比较器用于区分两种不同的信号电平。在存在噪声、信号变化或缓慢移动的信号的情况下,可以在恒定阈值下观察到输出端的不良转换。设置上限和下限迟滞阈值可消除这些不良输出转换。该电路示例聚焦于设计正反馈电阻器网络所需的步骤,以获得反相比较器应用所需的迟滞。
特性
- 输出:
- V0 = HIGH
- Vi < V_L
- Vo = 低
- Vi > V_H
- 阈值:
- V_H = 2.5 V
- V_L = 2.2 V
- V_HYS = 300 mV
- 电源:
- Vcc = 3V
- V_PU = 3V
- Vref = 3V
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
应用简报 | 具有迟滞功能的反相比较器电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 2月 1日 |